Uložení a upevnění s kulatými tyčemi, 3 U pro lišty LSA

Pro lišty LSA, pro montáž 15 profilových dělicích lišt LSA 2/10, na 2 kulaté tyče Ø 12 mm, upevňovací jednotka se dá začlenit do všech montážních rovin 482,6 mm (19").