Produkt končí dnem: 31. 1. 2020
Výrobek nahrazuje:
8619042
- Produktové číslo:
- SR 1996.535
- Materiál
- Ocelový plech
- Barva
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Včetně upevňovacího materiálu pro montáž na skříň
- Úhel otevření
- 130°
- Zatížitelnost (statická)
- 1 500 N
- Note to permissible static load max.
- Montáž je možná pouze při demontované kluzné liště montážní desky.
- Vhodné pro
- Typ skříně: TS
SE
Šířka: = 1.200 mm - Vhodné pro typ skříně
- TS
- SE
- Balení
- 1 ks
- Hmotnost/balení
- 6,4 kg
- Číslo celní sazby
- 94039910
- EAN
- 4028177463097
- ETIM 7.0
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Popis výrobku
- SR montážní sada, pro otočný rám se závěsy 130°, pro TS, VX SE s šířkou: 1200 mm