Prodej tohoto výrobku bude ukončen k: 20. 1. 2021
Doporučený alternativní výrobek:
5302124
- Produktové číslo:
- DK 5501.235
- Popis výrobku
- Působí při nerovnoměrně rozložené zátěži proti zkroucení profilových lišt. Upevňuje se přímo mezi profilovou lištu a montážní profil na vnější montážní rovinu rámové konstrukce TS.
- Materiál
- Ocelový plech
- Povrch
- S nástřikem
- Barva
- RAL 9005
- Rozsah dodávky
- Včetně upevňovacího materiálu
- Vhodné pro
- Typ skříně: TS IT
Šířka: 800 mm - Balení
- 2 ks
- Hmotnost/balení
- 0,492 kg
- Číslo celní sazby
- 83024900
- EAN
- 4028177706736
- ETIM 7.0
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Popis výrobku
- Upevnění 19"lišt pro TS š=800mm bal.=2ks