Prodej tohoto výrobku bude ukončen k: 20. 1. 2021
- Produktové číslo:
- DK 5501.295
- Popis výrobku
- Svařovaný 482,6 mm (19") montážní rám pro integraci jedné palcové roviny v rámové konstrukci TS. Profilování analogicky s TS IT pro plnou kompatibilitu systémů, včetně montáže bez použití nářadí. Upevnění s přestavitelnou hloubkou mezi střešním a podlahovým rámem. Jednotlivé výškové moduly jsou obousměrně číslované. Montážní rám vpředu, připravený na integraci pro kabelový management a Dynamic Rack Control (RFID), montážní rám vzadu pro prostorově úspornou integraci napájecí lišty PDU, po obou stranách prostor Zero-U.
- Materiál
- Ocelový plech
- Povrch
- Základní barva
- Barva
- RAL 9005
- Rozsah dodávky
- Včetně upevňovacího materiálu
- Výškové moduly
- 47 U
- Montážní poloha
- vzadu
- Zatížitelnost
- Statická zátěž až 15000 N, při rovnoměrném rozložení zátěže na dvou 482,6 mm (19“) montážních rámech, v plné zástavbě.
- Poznámka
- Vnější montážní rovina rámové konstrukce skříně zůstává zachována pro další vybavení, po celém obvodu lze umístit přepážky z ventilačních usměrňovacích plechů
- Vhodné pro
- Typ skříně: TS
TS IT
Šířka: 800 mm
Výška: 2.200 mm - Balení
- 1 ks
- Hmotnost/balení
- 17,95 kg
- Číslo celní sazby
- 73269098
- EAN
- 4028177716520
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Popis výrobku
- 19" montážní rám TS zadní šxv 800x2199
- Na stiahnutie
- Návod