- Produktové číslo:
- VX 8613.161
- Popis výrobku
- Adaptéry pro montáž mezi přední a zadní 19" rovinu.
- Materiál
- Ocelový plech
- Povrch
- Pozinkovaný
- Rozsah dodávky
- Včetně upevňovacího materiálu
- Vhodné pro
- Typ skříně: VX
Hloubka: = 600 mm - Montážní rozměry
- Montážní šířka pro komponenty: 19"
- Balení
- 10 ks
- Hmotnost/balení
- 6,3 kg
- Číslo celní sazby
- 73269098
- EAN
- 4028177938991
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Popis výrobku
- Kluzné lišty VX pro adaptérový profil 19", s oboustranným upevněním, hl. 600 mm