- Produktové číslo:
- CP 6107.100
- Popis výrobku
- Pro horizontální nebo vertikální upevnění na stěnu skříně pro: Panel Comfort, Optipanel, ostatní skříňky nebo plochy.
- Materiál
- Držák rukojeti: zinkový tlakový odlitek
Krycí zátka: plast
Trubka rukojeti: hliník
- Povrch
- Trubka rukojeti: s práškovým nástřikem
- Barva
- Držák rukojeti: RAL 7035
Krycí zátky: v odstínu podobném RAL 7035
Trubka rukojeti: v odstínu podobném RAL 9006
- Rozsah dodávky
- Trubka rukojeti
2 držáky rukojeti
Včetně upevňovacího materiálu
- Poznámka
- K montáži jsou zapotřebí upevňovací otvory a plochy bez žebrování
- U panelu Comfort v provedení se žebrováním lze provést vhodné vyfrézování. V takovém případě uveďte u ovládací skříňky „připraveno na sadu rukojetí CP 6107.XXX“.
- OUT_SUITABLE_FOR_FRONT_PANEL_HEIGHT
- ≥ 7 U
- Balení
- 1 ks
- Hmotnost/balení
- 0,499 kg
- Číslo celní sazby
- 79070000
- EAN
- 4028177229679
- ETIM 7.0
- EC002626
- ECLASS 8.0
- 27189266
- Popis výrobku
-
Držadlo 7 U