- Produktové číslo:
- SZ 2482.720
- Provedení
- RJ45 připojení na stěnu - zásuvka / vnitřní připojení - konektor
- Popis výrobku
- K prodloužení rozhraní uvnitř skříně, např. u průmyslových PC a přepínačů, až k vnější straně skříně. Připojení na stěnu vyžaduje jen tolik místa jako tlačítko.
- Výhody
- Rychlý přístup při údržbě
- Zůstává zachován stupeň krytí skříně
- Kontramatice se sama zařízne do nátěru, takže vznikne vodivý spoj
- Ochranné víčko zajištěné proti ztrátě
- Materiál
- Skříň: mosaz
Kryt: hliník
Těsnění: polyamid
- Povrch
- Skříň: poniklovaná
Kryt: eloxovaný
- Délka
- 2 m
- Rozměry
- Délka: 2 m
- Pro tloušťku stěny (max.)
- 1 ‐ 6 mm
- Stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529
- IP67 při zavřeném ochranném víčku
- Balení
- 1 ks
- Hmotnost/balení
- 0,12 kg
- Číslo celní sazby
- 85444290
- EAN
- 4028177550230
- ETIM 7.0
- EC001408
- ECLASS 8.0
- 19059205
- Popis výrobku
-
RJ45-prodluž. kabel IP66 2m