- Produktové číslo:
- SZ 2482.600
- Provedení
- Pružinové svorky max. 2 x 2,5 mm², připojení vzadu
- Popis výrobku
- Podle normy EN 60 204-1 musí být všechny obvody s jmenovitým proudem ≤ 20 A napájející zásuvky v rozváděčových skříních strojů nebo na nich vybaveny proudovým chráničem s jmenovitým reziduálním proudem ≤ 30 mA. Připraveno pro vestavbu běžně dostupných 2pólových proudových chráničů s nadproudovou ochranou RCBO.
- Výhody
- Ochrana proti poruchovým proudům a přetížení
- Jištění odpovídající normě EN 60 204
- Reset jističe FI je možný bez otevření rozvodné skříně
- Pružinový mechanismus zvedá neuzamknuté víko nahoru o 30°. Tak již na uzavření víka nezapomenete.
- Oblasti použití
- Jako programovací rozhraní pro řízení
- Jako přístup pro údržbu sítí
- K dočasnému připojení přídavných zařízení
- Pro rychlé připojení ke stávajícím síťovým strukturám
- Pro programování a údržbu integrovaných komponent
- Popis funkce
- Západkový uzávěr zajišťuje spolehlivé utěsnění. V případě potřeby se dá odblokovat.
- Materiál
- Montážní rám: Plast PBT (černý)
Plastový kryt: polykarbonát (poloprůhledný)
- Rozsah dodávky
- Krytka rozhraní, kompletní, se skládá z plastového rámečku, zásuvky (VDE), RJ 45 (zdířka/zdířka, Cat 5e) a výřezu pro jistič FI.
Příprava výřezu pro USB A (zdířka/zdířka)
3 mm dvojitý břit s nasazovacím otočnou rukojetí
- Montážní výřez
- Šířka výřezu: 117 mm
Výška výřezu: 91 mm
- Poznámka
- Krytka rozhraní se smí použít jen při namontovaném jističi FI
- Rozměry
- Šířka: 131 mm
Výška: 127 mm
- Jmenovité provozní napětí
- 250 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Jmenovitý proud 230 V, 50 Hz
- 10 ‐ 16 A
- Stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529
- IP 65
- Balení
- 1 ks
- Hmotnost/balení
- 0,58 kg
- Číslo celní sazby
- 85366990
- EAN
- 4028177803732
- ETIM 7.0
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Popis výrobku
-
Kryt rozhraní se zásuvkou, přípr. pro FI