- Produktové číslo:
- SO 2859.000
- Popis výrobku
- K montáži na skříních, pro snazší čištění podlahy a k vyrovnání nerovností podlahy ±15 mm.
- Výhody
- Neomezený přístup např. pro čištění podlahy
- Oblasti použití
- Vyrovnání nerovností podlahy na místě instalace max. 15 mm
- Materiál
- Nerez ocel 1.4301 (AISI 304)
- Rozsah dodávky
- Včetně upevňovacího materiálu
- Max. zatížitelnost (statická) jednotlivé součásti
- 350 kg
- Vhodné pro
- Typ skříně: VX
TS
VX SE
PC
- Rozsah nivelace
- 85 ‐ 115 mm
- Balení
- 4 ks
- Hmotnost/balení
- 3,6 kg
- Číslo celní sazby
- 73181900
- EAN
- 4028177033535
- ETIM 7.0
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Popis výrobku
-
SO nivelační noha, pro VX, TS, VX SE, H: 85–115 mm, z nerezové oceli, 1.4301