Podlahový plech, jednodílný, s ventilačními otvory pro TS IT, TX CableNet

Produktové číslo: DK 5502.310

Vyrovnání potenciálů se zajistí pomocí upevňovacích prvků a uzemňovacích bodů. Sada podlahových plechů slouží k zakrytí celého otvoru v podlaze.

Produktové číslo:
DK 5502.310
Popis výrobku
Ke kompletnímu uzavření podlahy. S ventilačními otvory po celé ploše. Umožňuje tak proudění chladného vzduchu z podlahy nebo oblasti podstavce. Zejména u skříní s klimatizací rozváděče je tak zajištěno další proudění chladicího vzduchu. S kartáčovou lištou na zadní straně pro pohodlné zavedení kabelů zespodu po celé šířce skříně. Integrované vodicí lišty slouží k jednoduchému uchycení a pohodlné výměně filtrační vložky.
Materiál
Ocelový plech
Kartáčová lišta: plast, UL 94-HB
Filtrační vložka: pěnová hmota
Povrch
Pozinkovaný
Rozsah dodávky
Podlahový plech, jednodílný, s ventilačními otvory, s kabelovou průchodkou vzadu
Filtrační vložka
Včetně upevňovacího materiálu
Vhodné pro
Typ skříně: TS IT
Šířka: 800 mm
Hloubka: 600 mm
Balení
1 ks
Hmotnost/balení
4,66 kg
ETIM 7.0
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Popis výrobku
PDU international, metered version
Na stiahnutie
Informační leták