Prodej tohoto výrobku bude ukončen k: 31. 1. 2019
Vezměte prosím na vědomí pozměněné provedení alternativního doporučeného produktu::
PRO64749
- Produktové číslo:
- SZ 4139.300
- Provedení
- bez dveřního polohového spínače
- Rozsah dodávky
- Komfortní svítidlo
Světelný zdroj
Kryt osvětlení
Včetně upevňovacího materiálu - Jmenovitý příkon
- 30 W
- Ballast
- Elektronický předřadník se širokým rozsahem napětí
- Možnosti připojení
- Napájení pomocí konektoru
- Dveřní polohový spínač
- Průchozí propojení (vytvoření řady světel)
- Světelný zdroj
- Zářivka, patice G13
- Třída ochrany
- I (ochranný vodič)
- Spínač (typ)
- Integrovaný, on/off/dveřní polohový spínač
- Light cover
- Áno
- Druh montáže svítidla
- Šroubové upevnění
- Rated impulse withstand voltage, phase to earth
- 2000 V AC
- Odolnost proti jmenovitému rázovému napětí fáze proti fázi
- 1000 V AC
- Napětí, na které má být dimenzována odolnost izolace
- 500 V DC/1s
- Možnosti montáže
- TS horizontální profil ze stropního rámu: přímý
- TS, SE vertikální profil: s adaptérovým úhelníkem TS
- SE profily vpředu a vzadu od stropního rámu: s adaptérovým úhelníkem TS
- SE profily bočně od stropního rámu: přímé
- AE, CM, TP: s univerzálním úhelníkem
- AE: s lištou pro montáž vnitřního vybavení
- Rozměry
- Šířka: 987 mm
Výška: 117 mm
Hloubka: 50 mm - Rozsah provozních teplot
- -15 °C...45 °C
- Zásuvky
- D, ochranný kontakt (typ F, CEE 7/4)
- Rozsah skladovacích teplot
- -20 °C...70 °C
- Jmenovité provozní napětí
- 100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Provedení zásuvky
- D, ochranný kontakt (typ F, CEE 7/4)
- Balení
- 1 ks
- Hmotnost/balení
- 2,96 kg
- Číslo celní sazby
- 94054990
- EAN
- 4028177092365
- ETIM 7.0
- EC000321
- ECLASS 8.0
- 27189241
- Popis výrobku
- SZ Komfortní svítidlo, ŠxVxH: 987x117x50 mm, 30 W, 100-240 V, 50/60 Hz, bez dveřního polohového spínače, se zásuvkou Schuko
- Na stiahnutie
- Návod