- Produktové číslo:
- SZ 2500.220
- Provedení
- bez zásuvky
- Výhody
- Optimální osvětlení celé rozváděčové skříně
- Volitelná montáž pomocí západek do rastru, šroubem, nebo pomocí magnetu
- Použitelnost v jakékoliv aplikaci
- Provedení
- 90° otočný konektor
- Nastavení rozptylu světla
- Materiál
- Těleso svítidla: protlačovaný hliník
Kryt svítidla: polykarbonát
Zakončení svítidla: PC-ABS
- Barva
- Kryt: RAL 7016
- Rozsah dodávky
- Včetně upevňovacích šroubů
- Jmenovitý příkon
- 11 W
- Možnosti připojení
- Napájení, 2-žilové
- Průchozí propojení, 2-žilové
- Dveřní polohový spínač
- Třída ochrany
- III (SELV)
- Druh montáže svítidla
- Šroubové upevnění
- Západky do rastru
- Upevnění magnetem (příslušenství)
- Možnosti montáže
- Přímo na profil skříně s rozměrovým rastrem 25 mm
- Světelný tok
- 900 lm
- Barva světla
- 4000 K (neutrální bílá)
- Poznámka
- – Připojovací příslušenství se objednává samostatně
- Rozměry
- Šířka: 437 mm
Výška: 75 mm
Hloubka: 23 mm
- Rozsah provozních teplot
- -20 °C...55 °C
- Jmenovité provozní napětí
- 24 V (DC)
- Stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529
- IP 20
- Balení
- 1 ks
- Hmotnost/balení
- 0,54 kg
- Číslo celní sazby
- 94054990
- EAN
- 4028177806979
- ETIM 7.0
- EC000321
- ECLASS 8.0
- 27189241
- Popis výrobku
-
SZ Systémové LED svítidlo, 900 Lumen, délka 437 mm, 24 V DC