- Obj. č.:
- RM 7857971
- Prevedenie
- Základný ochranný priestor Plus
- Poznámka
- Testované výrobky sú testované ako celková konštrukcia. Tento test zahŕňa konštrukciu skríň a zabudovaných modulov, ako sú dvere, káblové priechodky alebo vetracie jednotky. Testy konštrukčných prvkov sa naproti tomu vzťahujú iba na jednotlivé diely.
- Korozívne plyny
- Tesnosť voči dymovým plynom, v súlade s EN 1634-3 (DIN 18095)
- Zaťaženie troskami
- Nárazová skúška ako systémový test, 1 náraz 200 kg zo vzdialenosti 1,5 m po 30 minútach doby pôsobenia plameňa
- Prachotesnosť
- IP 5x ako systémový test podľa EN 60 529, pre konštrukciu skríň a ich zabudovaných modulov
- Ochrana EMC
- Ochrana proti vysokofrekvenčnému vyžarovaniu, doložená testami porovnateľných komponentov, vykonanými v TU Aachen
- Požiarna ochrana
- Nárast teploty o 50 K, relatívna vlhkosť vzduchu 85 % v priebehu 30 minút, bez periódy dohrevu
- F90 ako systémový test, podľa limitných hodnôt normy EN 1363 (DIN 4102), pre konštrukciu skríň a ich vstavaných modulov
- F120 len ako kontrola konštrukčných častí podľa EN 1363 (DIN 4102), len stenový systém
- F90 len ako kontrola konštrukčných častí podľa EN 1363 (DIN 4102), len stenový systém
- Neautorizovaný prístup
- RC 3 ako systémový test podľa EN 1627/1630, pre konštrukciu skríň a ich zabudovaných modulov, ako napr. dverí
- RC 2 ako systémový test podľa EN 1627/1630, pre konštrukciu skríň a ich zabudovaných modulov, ako napr. dverí
- Voda
- Voda z hasiaceho systému, IP x 6 ako systémový test podľa EN 60529, pre konštrukciu skríň a ich zabudovaných modulov
- Relatívna vlhkosť vzduchu 85%, viac ako 30 minút
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 0,009 kg
- Brutto hmotnosť
- 0,01 kg
- Číslo colnej sadzby
- 73089059
- EAN
- 4028177689367
- ETIM 9
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Popis výrobku
- RM Security room, Basic protection room plus (GSR+)