Bezpečnostné priestory

Obj. č.: RM 7857972

Basic protection or high availability protection for data centres. Whether you are planning a new building or an extension to your data centre, we are at your side with decades of experience.

Obj. č.:
RM 7857972
Prevedenie
Priestor s vysokou disponibilitou
Poznámka
Testované výrobky sú testované ako celková konštrukcia. Tento test zahŕňa konštrukciu skríň a zabudovaných modulov, ako sú dvere, káblové priechodky alebo vetracie jednotky. Testy konštrukčných prvkov sa naproti tomu vzťahujú iba na jednotlivé diely.
Korozívne plyny
Ochrana pred dymovými plynmi DIN 18 095
Zaťaženie troskami
Nárazová skúška ako systémový test, 3 nárazy po 200 kg zo vzdialenosti 1,5 m po 45 minútach doby pôsobenia plameňa
Nárazová skúška ako systémový test, 1 náraz 200 kg zo vzdialenosti 1,5 m po 30 minútach doby pôsobenia plameňa
Prachotesnosť
IP 5x ako systémový test podľa EN 60 529, pre konštrukciu skríň a ich zabudovaných modulov
Ochrana EMC
Ochrana proti vysokofrekvenčnému vyžarovaniu, doložená testami porovnateľných komponentov, vykonanými v TU Aachen
Požiarna ochrana
Certifikácia ECB·S podľa normy EN 1047-2, nárast teploty o 50 K a relatívna vlhkosť vzduchu 85 % až 24 hodín (perióda dohrevu), 60 minút doba pôsobenia plameňa.
F120 ako systémový test, podľa limitných hodnôt normy EN 1363 (DIN 4102), pre konštrukciu skríň a ich vstavaných modulov
Neautorizovaný prístup
RC 3 ako systémový test podľa EN 1627/1630, pre konštrukciu skríň a ich zabudovaných modulov, ako napr. dverí
RC 4 iba ako test konštrukčných prvkov podľa EN 1627/1630, len dverné systémy
Voda
Stojatá voda, 72 hodín, 40 cm, maximálne 20 kvapiek
Voda z hasiaceho systému, IP x 6 ako systémový test podľa EN 60529, pre konštrukciu skríň a ich zabudovaných modulov
Relatívna vlhkosť vzduchu 85 %, viac ako 24 hodín (perióda dohrevu), 60 minút doba pôsobenia plameňa, podľa EN 1047-2
Relatívna vlhkosť vzduchu 85%, viac ako 30 minút
Ochrana proti výbuchu
Detonačný test ako systémový test 200 kg TNT zo vzdialenosti 40 m
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
0,009 kg
Brutto hmotnosť
0,01 kg
Číslo colnej sadzby
73089059
EAN
4028177689350
ETIM 9
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
Popis výrobku
RM Security room, High Availability room (HVR)