FlatBox

Obj. č.: DK 7507010

Flat-packed enclosure. For optimum access and flexible use as a wall-mounted or floor-standing enclosure.

Uzemňovacia lišta, horizontálna

Termostat Regulátor teploty vnútorného priestoru rozvádzačovej skrine

Nivelačné nohy pre FlatBox, M10 x 20 mm

Ranžírovací panel s oceľovými strmeňmi

Krycie dosky pre pole ventilátorov pre FlatBox

Profilové lišty, palcové prevedenie pre FlatBox

Spona 19", 1 U s kontaktným spojom

Obj. č.:
DK 7507010
Prevedenie
s 19" profilovými lištami
Výhody
Rýchla montáž bez náradia
Systémové príslušenstvo na otvorenej 19" konštrukcii
Materiál
Oceľový plech
Sklenené okno: jednovrstvové bezpečnostné sklo, 3 mm
Povrch
Štruktúrovaná prášková farba
Farba
RAL 7035
Rozsah dodávky
Skriňa v prevedení Flat-Pack
1 nástenný diel
2 základné nosníky
2 strešné/podlahové plechy, s výrezmi na zavedenie káblov s kefovými lištami
2 bočnice, s možnosťou uzamknutia
1 presklené dvere s možnosťou uzamknutia, bezpečnostný zámok 3524 E, umiestnenie pántov voliteľné
Spojovacie prvky pre rýchlu montáž bez náradia
Uzemňovacia sada pre systémové uzemnenie všetkých súčastí skrinky
19" profilové lišty
Výškové moduly
9 U
Rozmery
Šírka: 600 mm
Výška: 492 mm
Hĺbka: 400 mm
Montážna výška pre komponenty
9 U
Zaťažiteľnosť
max. 450 N
Poznámka
Max. montážna hĺbka: Hĺbka - 58 mm až k zadnej stene
Max. vzdialenosť medzi dvoma 19" rovinami: Hĺbka - 104 mm
Uhol otvorenia dverí je max. 210°
Základný materiál
Sheet steel
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
19,834 kg
Brutto hmotnosť
20,8 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
79,5 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Číslo colnej sadzby
94032080
EAN
4028177551404
ETIM 9
EC002500
ETIM 8
EC002500
ECLASS 8.0
27180208
Popis výrobku
DK FlatBox, nástenné/voľne stojace skrine v balení FlatPack, s profilovými lištami 482,6 mm (19"), 9 U, ŠxVxH: 600x492x400 mm
Certifikáty
Manufacturer's declaration
Na stiahnutie
Instructions
Dokumentácia
Technical details