- Obj. č.:
- DK 7709135
- Prevedenie
- Nástenná skriňa IT
s montážnymi lištami a profilovými lištami, s prestaviteľnou hĺbkou
- Materiál
- Nástenný a otočný diel: oceľový plech, 1,5 mm
Sklenené okno: jednovrstvové bezpečnostné sklo, 3 mm
- Povrch
- Štruktúrovaná prášková farba
- General colour
- RAL 7035
- Farba
- Nástenný a otočný diel: RAL 7035
Presklené dvere: RAL 7035/7015 (bridlicovo šedá)
- Rozsah dodávky
- Nástenný diel s prírubovou doskou uzavretou, hore a dole, dve kolmé montážne lišty a C profilová lišta, horizontálna, pre uchytenie káblov
Otočný diel s rastrom dierovania 25 mm v čelnom a zadnom ráme a dvoma 19" profilovými lištami, vpredu, s plynulým nastavením hĺbky
4 držiaky na upevnenie na stenu 10 mm
Dizajnové presklené dvere
1 kľúč pre rozvádzačovú skriňu Doppelbart č. 5
Komfortná rukoväť Mini pre uzatváracie vložky
Bezpečnostný zámok 3524 E
- Výškové moduly
- 9 U
- Rozmery
- Šírka: 600 mm
Výška: 478 mm
Hĺbka: 473 mm
- Inštalačná hĺbka
- 420 mm
- Svetlé rozmery
- Svetlá šírka: 502 mm
Svetlá výška: 415 mm
- Hĺbka otočného dielu
- 316 mm
- Hĺbka nástenného dielu
- 135 mm
- Kód IK
- IK08
- Zaťažiteľnosť otočného dielu (statická)
- 450 N
- Základný materiál
- Sheet steel
- Stupeň krytia IP podľa normy EN 60 529
- IP 55
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 29,45 kg
- Brutto hmotnosť
- 31 kg
- Číslo colnej sadzby
- 94032080
- EAN
- 4028177324183
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27142408
- Popis výrobku
-
DK nástenná skriňa, 3 diely, ŠxVxH 600x478x473 mm, 9 U, IP 55, nástenný diel:, dve montážne lišty, vertikálne