Predaj tohto výrobku bude ukončený k: 30. 12. 2025
Nástenné skrinky EL, trojdielne s montážnou doskou a profilovými lištami, pevná montáž
Obj. č.: EL 2243605
Wall-mounted enclosure 3-part, pre-configured with: Solid gland plate, top and bottom, mounting plate is supplied loose. Protection category IP 55.
- Obj. č.:
- EL 2243605
- Prevedenie
- Nástenná skriňa IT
s montážnou doskou a profilovými lištami, pevná montáž - Materiál
- Nástenný a otočný diel: oceľový plech, 1,5 mm
Sklenené okno: jednovrstvové bezpečnostné sklo, 3 mm - Povrch
- Štruktúrovaná prášková farba
- General colour
- RAL 7035
- Farba
- Nástenný a otočný diel: RAL 7035
Presklené dvere: RAL 7035/7015 (bridlicovo šedá) - Rozsah dodávky
- Nástenný diel s prírubovou doskou uzavretou, hore a dole, a montážna doska (priložená)
Otočný diel s rastrom dierovania 25 mm v čelnom a zadnom ráme a dvoma 19" profilovými lištami, vpredu, pevná montáž
Dizajnové presklené dvere
1 kľúč pre rozvádzačovú skriňu Doppelbart č. 5
Komfortná rukoväť Mini pre uzatváracie vložky
Bezpečnostný zámok 3524 E - Výškové moduly
- 3 U
- Rozmery
- Šírka: 600 mm
Výška: 212 mm
Hĺbka: 373 mm - Inštalačná hĺbka
- 320 mm
- Svetlé rozmery
- Svetlá šírka: 502 mm
Svetlá výška: 149 mm - Hĺbka otočného dielu
- 216 mm
- Rozmery montážnej dosky (Š x V)
- 485 mm x 165 mm
- Hĺbka nástenného dielu
- 135 mm
- Kód IK
- IK08
- Zaťažiteľnosť otočného dielu (statická)
- 150 N
- Základný materiál
- Sheet steel
- Stupeň krytia IP podľa normy EN 60 529
- IP 55
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 18,684 kg
- Brutto hmotnosť
- 19,667 kg
- Číslo colnej sadzby
- 94032080
- EAN
- 4028177324305
- ETIM 9
- EC002500
- ETIM 8
- EC002500
- ECLASS 8.0
- 27180208
- Popis výrobku
- EL nástenná skriňa, 3-dielna, 3 U, ŠxVxH 600x212x373 mm, IP 55, dizajnové presklené dvierka vpredu
- Na stiahnutie
- Instructions