- Obj. č.:
- DK 7451000
- Výhody
- Montážna doska s variabilným upevnením až dvoch rozdružovacích kaziet (variabilná šírka kaziet od 92 do 120 mm) a s integrovanou ochranou proti prekrúteniu
- Oddeľovacia doska s hrebeňovou lištou na uchytenie káblov, na zakrytie rozdružovacej kazety a na upevnenie 2 patch panelov
- Zavedenie káblov predvyrazenými výrezmi pomocou káblových priechodiek (2x 22,5 mm a 12 x 12,5 mm)
- Materiál
- Skrinka s krytom: polykarbonát spevnený sklenými vláknami
Skrutky krytu: polyamid
Izolačné upchávky: polyamid
Polyuretánové penové tesnenie
- Farba
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Skriňa so zoslabenými miestami na vyrazenie otvorov pre káblové priechodky
Kryt s pántami a s tesnením
2 skrutky veka, s možnosťou zaplombovania
Izolačné upchávky na upevnenie na stenu
Montážna doska
Oddeľovacia doska
12 káblových priechodiek M12 x 1,5
1 káblová priechodka M20 x 1,5
- Rozmery
- Šírka: 180 mm
Výška: 254 mm
Hĺbka: 90 mm
- Max. počet optických vlákien pri použití patch panelov
- 24
- Základný materiál
- Polycarbonate
- Stupeň krytia IP podľa normy EN 60 529
- IP 66
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 1,52 kg
- Brutto hmotnosť
- 1,76 kg
- Číslo colnej sadzby
- 94032080
- EAN
- 4028177130562
- ETIM 9
- EC002500
- ECLASS 8.0
- 27180208
- Popis výrobku
-
DK malé rozvádzače pre optické káble, s montážnou doskou a držiakom rozdružovacej kazety, IP 66, ŠxVxH: 180x254x90 mm