- Obj. č.:
- AX 2261240
- Prevedenie
- Nástenná skriňa IT
- Materiál
- Nástenný a otočný diel: oceľový plech, 1,5 mm
Sklenené okno: jednovrstvové bezpečnostné sklo, 3 mm
- Povrch
- Štruktúrovaná prášková farba
- Farba
- Nástenný a otočný diel: RAL 7035
Presklené dvere: RAL 7035/7015 (bridlicovo šedá)
- Rozsah dodávky
- Stenový diel: prírubová doska uzavretá, horná a dolná
Otočný diel s rastrom dierovania 25 mm v čelnom a zadnom ráme a dvoma 19" profilovými lištami, vpredu, pevná montáž
Dizajnové presklené dvere
Zámok stredného dielu: 3 mm Doppelbart
Zámok dizajnových presklených dverí: bezpečnostný zámok 3524 E
Komfortná rukoväť Mini
- Výškové moduly
- 12 U
- Rozmery
- Šírka: 600 mm
Výška: 612 mm
Hĺbka: 473 mm
- Inštalačná hĺbka
- 420 mm
- Svetlé rozmery
- Svetlá šírka: 502 mm
Svetlá výška: 551 mm
- Hĺbka otočného dielu
- 316 mm
- Hĺbka nástenného dielu
- 135 mm
- Počet uzáverov
- 1
- Zaťažiteľnosť otočného dielu (statická)
- 600 N
- Load capacity of wall section (static)
- 200 N
- Základný materiál
- Sheet steel
- Uzáver
- Vykonanie uzáveru: Komfortná rukoväť Mini
Vložka uzáveru: Bezpečnostná vložka, zámok č. 3524 E
- Stupeň krytia IP podľa normy EN 60 529
- IP 54 in conjunction with solid gland plate top and bottom
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 34 kg
- Brutto hmotnosť
- 34,833 kg
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Číslo colnej sadzby
- 94032080
- EAN
- 4028177983366
- ETIM 9
- EC002500
- ETIM 8
- EC002500
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Popis výrobku
-
Nástenná skriňa AX, 3-dielna, ŠxVxH: 600x612x473 mm, 12 U, bočnica: uzavretá prírubová doska v hornej a dolnej časti, s mini komfortnou rukoväťou