Nástenné skrinky AX, trojdielne With Blue e+ outlet filter

Obj. č.: AX 2262165

The delivery concept behind the three-part AX wall-mounted enclosures reduces complexity and enhances flexibility. The AX/VX modular system makes these enclosures suitable for a range of applications. The three-part structure ensures easy access.

Obj. č.:
AX 2262165
Prevedenie
Nástenná skriňa IT
Materiál
Nástenný a otočný diel: oceľový plech, 1,5 mm
Sklenené okno: jednovrstvové bezpečnostné sklo, 3 mm
Povrch
Štruktúrovaná prášková farba
Farba
Nástenný a otočný diel: RAL 7035
Presklené dvere: RAL 7035/7015 (bridlicovo šedá)
Rozsah dodávky
Stenový diel: prírubová doska uzavretá, horná a dolná
Otočný diel s rastrom dierovania 25 mm v čelnom a zadnom ráme a dvoma 19" profilovými lištami, vpredu, pevná montáž
Dizajnové presklené dvere
Zámok dizajnových presklených dverí: bezpečnostný zámok 3524 E
Zámok stredného dielu: 3 mm Doppelbart
2 Blue e+ outlet filters 3238.300 (supplied loose)
Komfortná rukoväť pre zámkové vložky a 2-bodové zamykanie
Výškové moduly
21 U
Rozmery
Šírka: 600 mm
Výška: 1.012 mm
Hĺbka: 673 mm
Inštalačná hĺbka
620 mm
Svetlé rozmery
Svetlá šírka: 502 mm
Svetlá výška: 951 mm
Hĺbka otočného dielu
516 mm
Hĺbka nástenného dielu
135 mm
Počet uzáverov
1
Kód IK
IK08
Zaťažiteľnosť otočného dielu (statická)
750 N
Load capacity of wall section (static)
250 N
Základný materiál
Sheet steel
Uzáver
Vykonanie uzáveru: Komfortná rukoväť a dvojbodová aretácia
Vložka uzáveru: Bezpečnostná vložka, zámok č. 3524 E
Stupeň krytia IP podľa normy EN 60 529
IP 54 in conjunction with solid gland plate top and bottom
Číslo colnej sadzby
94032080
EAN
4028177994041
Popis výrobku
AX wall-mounted enclosure, 3-part, WxHxD: 600x1012x673 mm, 21 U, wall section: solid gland plate top and bottom, with mini-comfort handle
Certifikáty
UL + C-UL (listed)
Certifikáty
Declaration of conformity
Na stiahnutie
Further information
Instructions
Selection guide
Dokumentácia
Technical details