Dátová / serverová skriňa VX IT s presklenými dverami, IP 55, prázdna skriňa

Obj. č.: VX 5326190

VX IT, solid, for direct climate control tailored to the specific enclosure. Available without 482.6 mm (19") interior installation as an empty enclosure for individual configuration in a range of size variants, and with a protection category of up to IP 55.

PDU UK basic

PDU metered

PDU switched

PDU managed

PDU UK, prevedenie metered

PDU metered plus

Obj. č.:
VX 5326190
Materiál
Oceľový plech
Hliník
Presklené dvere: jednovrstvové bezpečnostné sklo, 3 mm
Front door: Aluminium, 1.25 mm
Rear door: Sheet steel, 1.5 mm
Povrch
Rámová konštrukcia skrine: základná farba nanesená máčaním
Zadné dvere a strecha: základná farba nanesená máčaním, štruktúrovaná prášková farba
Predné dvere: hliník, eloxovaný/lakovaný
General colour
RAL 7035
Farba
Rám skrine, zadné dvierka a strecha: RAL 7035
Predné dvere: profily vertikálne, strieborná farba a profily horizontálne RAL 9005
Rukoväť a pánty: RAL 9005
Rozsah dodávky
Kostra skrine VX s dverami a strešným plechom
Predné presklené dvere s hliníkovým rámom, pánty 180°
Dvere z oceľového plechu, zadné, plné, jednodielne, pánty 130°
Predný a zadný uzáver: komfortná rukoväť pre profilovú cylindrickú polvložku a bezpečnostný zámok 3524 E
Strešný plech, jednodielny, uzavretý
Spodný krycí profil s podlahovým plechom, viacdielny, plný
Tesnenie pre radové spojenie a tesniaca sada pre podlahové plechy (priložené)
12× spona 19" 1 U, kontaktná (priložená)
25 skrutiek s hviezdicovou drážkou, vodivé (priložené)
Paleta IPPC
Rozmery
Šírka: 600 mm
Výška: 1.200 mm
Hĺbka: 600 mm
Výškové moduly
24 U
Výškové moduly
24 U
Prevedenie strechy
jednodielne, plné
Konštrukcia zadných dverí
Dvere z oceľového plechu, plné, jednodielne, pánty 130°
Konštrukcia predných dverí
Presklené dvere s hliníkovým rámom, plné, jednodielne, pánty 180°
Vyhotovenie profilových líšt
bez
Vyhotovenie podlahy
Spodný krycí profil s podlahovým plechom, viacdielny, plný
Poloha profilovej lišty
bez
Stupeň krytia IP podľa normy EN 60 529
IP 55 only in conjunction with baying seal or screw-fastened side panels
Kód IK
IK08
Poznámka
Uhol otvárania dverí sa môže v konkrétnom použití líšiť podľa druhu a miesta inštalácie.
Základný materiál
Sheet steel
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
49,62 kg
Brutto hmotnosť
50,8 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
125,2 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Číslo colnej sadzby
94032080
EAN
4028177945463
ETIM 9
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
Popis výrobku
VX IT dátová/serverová skriňa, prázdna skriňa, ŠxVxH: 600x1200x600 mm, IP 55, hliníkové presklené dvere vpredu, 180° pánty, dvere z oceľového plechu vzadu plné, 130° pánty, komfortná rukoväť pre profilové cylindrické polvložky
Certifikáty
UL + C-UL (listed)
Certifikáty
Negative Certificate
Protection category
Surface finish
Certifikáty
Declaration of conformity
Declaration of conformity UK
Manufacturer's declaration
Na stiahnutie
Instructions
Dokumentácia
Visio Shapes