Delené skrine VX IT 4 sekcie s ventilačnými otvormi

Obj. č.: VX 5315185

VX IT rack with four independent installation compartments, providing for independent cable routing to each compartment, optionally from above or below, and vented sheet steel front and rear doors for each compartment.

Obj. č.:
VX 5315185
Výhody
Predmontovaná skriňa s 482,6 mm (19") montážnou rovinou, vpredu a vzadu pre každý oddiel, individuálne, nezávisle nastaviteľná
Rozostup predmontovaných rovín 740 mm, individuálne nastaviteľná
Pánty dverí vpravo je možné zameniť na ľavú stranu
Možnosť radového spojenia na všetkých stranách
Usmerňovacie plechy vzduchu integrované do 19" montážneho rámu
Uhol otvorenia dverí max. 130°, v radovom spojení max. 115°
Technické údaje
Max. load capacity 250 kg per compartment
Materiál
Rámová konštrukcia skrine: oceľový plech, 1,5 mm
Strešný plech: oceľový plech, 1,5 mm
Podlahový plech: oceľový plech, 1,0 mm
Predné a zadné dvere: oceľový plech, 1,5 mm
Profilové lišty: oceľový plech, 2,5 mm
General colour
RAL 7035
Farba
Rám skrine a ploché diely: RAL 7035
19" montážna rovina, pánty a rukoväte lakované vo farbe RAL 9005
Rozsah dodávky
VX IT rozvádzač, so štyrmi uzavretými inštalačnými oddielmi
Každý oddiel s 482,6 mm (19") montážnou rovinou, vpredu a vzadu, priskrutkovaná k vstavaným deliacim stenám vľavo a vpravo
Stredovo delený podlahový plech, vopred zmontovaný cez celú hĺbku skrine
4 dvere z oceľového plechu, s ventilačnými otvormi, vpredu a vzadu
Komfortná rukoväť pre profilovú cylindrickú polvložku s bezpečnostným zámkom 3524 E
Vrátane vyrovnania potenciálov, pripravené na umiestnenie uzemňovacích vodičov
Dva 482,6 mm (19") montážne profily vpredu a vzadu upevnené v rôznych hĺbkach pre každý oddiel, vpredu vrátane obvodovo integrovanej vzduchovej prepážky
8 kľúčov
Rozmery
Šírka: 600 mm
Výška: 2.200 mm
Hĺbka: 1.200 mm
Vzdialenosť medzi rovinami (pri dodaní)
740 mm
Number front doors
4
Number back doors
4
upevnenie do 19" roviny
4 x 11 U
Predná a zadná 19“ montážna rovina pre každú sekciu, individuálne nastaviteľná
Prevedenie
Compartment Rack, 4 x 11 U
Prevedenie strechy
Strešný plech, jednodielny, s obojstranným vedením káblov v strednom diele strechy
Design doors
Uhol otvorenia dverí max. 130°
Vrátane 2-bodového tyčového uzáveru
Konštrukcia zadných dverí
4 sekcie s ventilačnými otvormi
Konštrukcia predných dverí
4 sekcie s ventilačnými otvormi
Vyhotovenie profilových líšt
19" profilové lišty vo VX IT rozvádzači s oddielmi
Vyhotovenie podlahy
Podlahový rám s predmontovaným výsuvným, dvojdielnym, plným podlahovým plechom
Prevedenie 19“ rovina (roviny)
19" rovina, predná a zadná
19" montážna rovina s univerzálnymi montážnymi uholníkmi, vpredu a vzadu, s variabilnou hĺbkou, raster 12,5 mm, sa priskrutkuje vľavo a vpravo k deliacim stenám, s integrovanými usmerňovacími plechmi vzduchu
Poloha profilovej lišty
19" rovina, predná a zadná
Poznámka
Uhol otvárania dverí sa môže v konkrétnom použití líšiť podľa druhu a miesta inštalácie.
Základný materiál
Sheet steel
Balenie
1 pc(s).
Číslo colnej sadzby
94032080
EAN
4028177950108
ETIM 9
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
Popis výrobku
VX IT delená skriňa, s ventilačnými otvormi, 4 sekcie, 19" rovina vpredu a vzadu, 4 x 11 U, ŠxVxH: 600x2200x1200 mm, rám skrine a ploché časti: RAL 7035, vnútorné vybavenie: RAL 9005
Certifikáty
Surface finish
Certifikáty
Declaration of conformity
Manufacturer's declaration
Na stiahnutie
Instructions
Dokumentácia
Technical details