Sieťový rozvádzač TX CableNet s presklenými dverami

Obj. č.: TX 7888200

The TX CableNet – places extra space at your disposal by avoiding the problem of unnecessarily wide or deep IT racks. This IT network rack is thus also suitable for use in smaller IT environments and is already optimally prepared for individual interior installation.

Prívodný kábel pre PSM/PDU

Zásuvková lišta v hliníkovom kanáli

Zásuvková lišta pre zástrčky

Súprava na vyrovnanie potenciálov pre VX IT

Kombinované lišty pre VX, VX IT, TX CableNet

Kombinované lišty pre 482,6 mm (19")

Klietková matica pre všetky 19-" skriňové systémy

Upevňovacie skrutky

Komfortná rukoväť AX

Profilová cylindrická polvložka pre úchopové systémy

Vložka uzáveru

Súprava kief pre TX CableNet

Spona 19", 1 U s kontaktným spojom

IT systémové LED svietidlo pre IT skriňové systémy a IT skrinky

Zaslepovací panel, 482,6 mm (19") Upevnenie bez náradia

Ranžírovací panel s káblovými priečkami for horizontal cable management

Ranžírovací panel s oceľovými strmeňmi

Ranžírovací panel s čelnou klapkou

Klzná lišta, 1 U, pevná montáž pre VX IT, TS IT, TX CableNet

Panel na pretiahnutie káblov s kefovou lištou 482,6 mm (19")

Transportné kolieska pre systém podstavca VX, oceľový plech

Transportná súprava pre TS IT, TX CableNet

Nivelačné nohy pre VX, TS, TS IT, SE, PC, IW, chiller Blue e+

Montážne uholníky pre dverný polohový spínač v skriniach VX, VX IT, TX CableNet

Panel so žľabmi na vedenie káblov 482,6 mm (19")

Panel na zavedenie káblov, 2 U

Káblový ranžírovací kanál, horizontálny 482,6 mm (19")

Káblová klietka pre TX CableNet

Káblová trasa pre TX CableNet

Káblová príchytka pre C lišty, kombinované lišty

Káblové priečky, upevnenie 19"

Upínacie pútko - suchý zips

Káblové sťahovacie pásky

Páska - suchý zips

Strmeň pre vedenie káblov

Samolepiace pásky s rastrom 482,6 mm (19")

TS systémové chassis 17 x 73 mm

Dištančná vložka pre strešný plech

Voliteľné upevnenie krytu pre VX pre kryt s kefovou lištou, kryty s ventilačnými otvormi

Spojka pre radové spojenie, vonkajšie pre TS/TS

Obj. č.:
TX 7888200
Prevedenie
1st generation
s presklenými dverami
s bočnicami
Výhody
Vedenie káblov prispôsobené umiestneniu
Bezpečné vedenie káblov s dodržaním kritického polomeru ohybu kábla
Vedenie káblov pomocou „vodopádového“ konceptu: ľahké a bezpečné vedenie káblov cez strechu
Komfortný prístup: jednoduchá montáž a demontáž bočníc a dverí pre rýchly prístup k vnútornej oblasti kompaktnej skrine
Príslušenstvo kompatibilné s TS a VX
Rozmanitá ponuka príslušenstva pre individuálne vnútorné vybavenie
Materiál
Skriňa: oceľový plech
Dvere: oceľový plech, 1,2 mm
Bočnice: oceľový plech, 1,2 mm
19" profilové lišty: oceľový plech, 2 mm
Bočnice: oceľový plech, 1,2 mm
Povrch
Rámová konštrukcia skrine: základná farba nanesená máčaním
Ploché diely: základná farba nanesená máčaním, štruktúrovaná prášková farba
General colour
RAL 7035
Farba
RAL 7035
Rozsah dodávky
Skriňa s presklenými dverami vpredu a zadnými dverami vzadu
Kostra skrine s dverami a strešným plechom
Predné presklené dvere z oceľového plechu, pánty 130°
Dvere z oceľového plechu, zadné, plné, jednodielne, pánty 130°
Uzáver vpredu a vzadu: dizajnová rukoväť s bezpečnostným zámkom 3524 E
Bočnice, s možnosťou uzamknutia, vrátane bezpečnostného zámku 3524 E
Strešný plech, privarený, s konceptom „vodopádu“ na zavedenie káblov z boku so zakrytým výrezom pre ventilátorovú jednotku
Dve 482,6 mm (19") profilové lišty, predné a zadné
Paleta IPPC
19" profilové lišty
Rozmery
Šírka: 800 mm
Výška: 2.000 mm
Hĺbka: 1.000 mm
Výškové moduly
42 U
Výškové moduly
42 U
Vzdialenosť medzi rovinami (pri dodaní)
645 mm
Prevedenie
with side panels
Konštrukcia zadných dverí
Dvere z oceľového plechu, zadné, plné, jednodielne, pánty 130°
Konštrukcia predných dverí
Predné presklené dvere z oceľového plechu, pánty 130°
Zaťažiteľnosť
5000 N
Zaťažiteľnosť
5 000 N
Poznámka
To install a fan module, brush strips for fitting to the cable shunting openings are necessary if these are being used, or if the covers have been removed.
Brush strips to conceal the cable entry are available separately and may be conveniently ordered from our accessory range.
Základný materiál
Sheet steel
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
139,175 kg
Brutto hmotnosť
146,5 kg
Číslo colnej sadzby
94032080
EAN
4028177963450
ETIM 9
EC002499
ETIM 8
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
Popis výrobku
TX CableNet network rack with sheet steel glazed door at the front, one-piece solid sheet steel door at the back, 800x2000x1000 mm, 42 U, with side panels, RAL 7035
Certifikáty
UL + C-UL (listed)
Certifikáty
Declaration of conformity
Declaration of conformity UK
Na stiahnutie
Instructions
Dokumentácia
Visio Shapes