Sieťový rozvádzač TX CableNet s dverami s ventilačnými otvormi

Obj. č.: TX 7888838

Taking cable management to a new level: The TX CableNet unites many years of expertise in an IT rack which meets every requirement in terms of functionality and quality, prepared for individual interior installation.

Káblová klietka pre TX CableNet

Káblová trasa pre TX CableNet

Komfortná rukoväť AX

Spona 19", 1 U s kontaktným spojom

Kombinované lišty pre 482,6 mm (19")

IT systémové LED svietidlo pre IT skriňové systémy a IT skrinky

Ventilátorový modul pre VX IT, TS IT

Prívodný kábel pre PSM/PDU

Zásuvková lišta v hliníkovom kanáli

Zásuvková lišta pre zástrčky

Súprava na vyrovnanie potenciálov pre VX IT

Kombinované lišty pre VX, VX IT, TX CableNet

Klietková matica pre všetky 19-" skriňové systémy

Komfortná rukoväť AX

Profilová cylindrická polvložka pre úchopové systémy

Vložka uzáveru

Súprava kief pre TX CableNet

Spona 19", 1 U s kontaktným spojom

Upevňovacie skrutky

IT systémové LED svietidlo pre IT skriňové systémy a IT skrinky

Zaslepovací panel, 482,6 mm (19") Upevnenie bez náradia

Podlahové moduly na zavedenie káblov pre TS, TS IT, VX SE

Ranžírovací panel s káblovými priečkami for horizontal cable management

Ranžírovací panel s oceľovými strmeňmi

Ranžírovací panel s čelnou klapkou

Káblová príchytka pre C lišty, kombinované lišty

Klzná lišta, 1 U, pevná montáž pre VX IT, TS IT, TX CableNet

Panel na pretiahnutie káblov s kefovou lištou 482,6 mm (19")

Panel so žľabmi na vedenie káblov 482,6 mm (19")

Panel na zavedenie káblov, 2 U

Káblové priečky, upevnenie 19"

Káblová klietka pre TX CableNet

Transportné kolieska pre systém podstavca VX, oceľový plech

Transportná súprava pre TS IT, TX CableNet

Nivelačné nohy pre VX, TS, TS IT, SE, PC, IW, chiller Blue e+

Montážne uholníky pre dverný polohový spínač v skriniach VX, VX IT, TX CableNet

Káblové priečky na univerzálne použitie

Spojka pre radové spojenie, vonkajšie pre TS/TS

Káblová trasa pre TX CableNet

Upínacie pútko - suchý zips

Káblové sťahovacie pásky

Páska - suchý zips

Káblová vaňa, nastaviteľná na hĺbku pre VX IT, TE 8000

Strmeň pre vedenie káblov

Samolepiace pásky s rastrom 482,6 mm (19")

Dištančná vložka pre strešný plech

Obj. č.:
TX 7888838
Prevedenie
2nd generation
s ventilačnými otvormi
s bočnicami
Výhody
New roof plate concept: Optimised use of the entire enclosure volume with the enclosure cabling plus optional integration of a fan module
Efektívny koncept rámu pre individuálne rozšírenie
Bočnice priskrutkované pre rýchly prístup
19" profilové lišty, nastaviteľné na šírku a hĺbku, ako aj s možnosťou asymetricky uloženého vnútorného vybavenia
Rozmanitá ponuka príslušenstva pre individuálne vnútorné vybavenie
Materiál
Strecha: oceľový plech 1,5 mm
Rámová konštrukcia skrine: oceľový plech, 1,5 mm
Dvere: oceľový plech, 1,2 mm
19" profilové lišty: oceľový plech, 2 mm
Bočnice: oceľový plech, 1,2 mm
Povrch
Rámová konštrukcia skrine: základná farba nanesená máčaním
Ploché diely: základná farba nanesená máčaním, štruktúrovaná prášková farba
Farba
RAL 7035
Rozsah dodávky
Skriňa s dverami s ventilačnými otvormi vpredu a zadnými dverami vzadu
Enclosure frame with 482.6 mm (19") mounting angles, front and rear
Bočnice
Screw-fastened roof plate with concealed cable entry on both sides across the entire enclosure depth plus a central, concealed cut-out for easy integration of a fan module.
Rozmery
Šírka: 800 mm
Výška: 2.000 mm
Hĺbka: 800 mm
Výškové moduly
42 U
Vzdialenosť medzi rovinami (pri dodaní)
445 mm
Prevedenie
with side panels
Design doors
s ventilačnými otvormi
Konštrukcia zadných dverí
Dvere z oceľového plechu, jednodielne, s ventilačnými otvormi
Konštrukcia predných dverí
Dvere z oceľového plechu, s ventilačnými otvormi
Podiel voľnej plochy v dierovanom plechu cca 78 %
Zaťažiteľnosť
5000 N
Zaťažiteľnosť (statická)
500 kg
Základný materiál
Sheet steel
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
105 kg
Brutto hmotnosť
106 kg
Číslo colnej sadzby
94032080
EAN
4028177994676
ETIM 9
EC002499
ETIM 8
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
Popis výrobku
Dátová skriňa TX CableNet, 800x2000x800 mm, 42 U, s ventilačnými otvormi, RAL 7035
Certifikáty
UL + C-UL (listed)
Certifikáty
Declaration of conformity
Declaration of conformity UK
Na stiahnutie
Further instructions
Instructions