- Obj. č.:
- TX 5540245
- Prevedenie
- Štandardné
- Materiál
- Oceľový plech
- Povrch
- Rámová konštrukcia skrine: základná farba nanesená máčaním
Vnútorné vybavenie: lakované
Dvere a strecha: základná farba nanesená máčaním, štruktúrovaná prášková farba
Perforované dvere, oceľový plech
- General colour
- RAL 7035
- Farba
- Rám skrine a strecha: RAL7035
Dvere: RAL 7035
Rukoväť a pánty: RAL 9005
- Rozsah dodávky
- Kostra skrine s dverami a strešným plechom
Predné dvere z oceľového plechu, s ventilačnými otvormi, pánty 130°
Zadné dvere z oceľového plechu, delené, vetrané, pánty 130°
Uzamknutie, vpredu a vzadu: komfortná rukoväť VX s číselným kódom
Strešný plech s káblovým vstupom po celej hĺbke skrine vľavo a vpravo
Priečka, namontovaná na ľavej strane skrine
150 mm káblový žľab, namontovaný na pravej zadnej strane rozvádzača
10 x klietkové matice vrátane skrutky (priložené)
Príslušenstvo na uzemnenie (voľne priložené)
Profilové lišty, 482,6 mm (19")
Ventilačný usmerňovací plech
Sada pre radové spojenie (voľne priložená)
- Hrúbka materiálu dverí
- 1,2 mm
- Rozmery
- Šírka: 600 mm
Výška: 2.450 mm
Hĺbka: 1.200 mm
- Výškové moduly
- 52 U
- Vzdialenosť medzi rovinami (pri dodaní)
- 745 mm
- Distance between mounting levels min
- 115 mm
- Distance between mounting levels max
- 341 mm
- upevnenie do 19" roviny
- 600 mm široká skriňa s montážnymi uholníkmi priskrutkovanými k rámu v hornej a dolnej časti
- Prevedenie
- Standard
- Prevedenie strechy
- Strešný plech s káblovým vstupom po celej hĺbke skrine vľavo a vpravo
- Design doors
- Dvere s ventilačnými otvormi
- Konštrukcia zadných dverí
- Dvere z oceľového plechu, s ventilačnými otvormi
- dvojdielna
- Podiel voľnej plochy v dierovanom plechu cca 78 %
- Konštrukcia predných dverí
- Dvere z oceľového plechu, s ventilačnými otvormi
- Dvere z hliníka a oceľového plechu, s ventilačnými otvormi
- jednodielny
- Podiel voľnej plochy v dierovanom plechu cca 78 %
- Vyhotovenie podlahy
- otvorený
- Poloha profilovej lišty
- 19" rovina, predná a zadná
- Zaťažiteľnosť
- 15 000 N
- Poznámka
- Uhol otvárania dverí sa môže v konkrétnom použití líšiť podľa druhu a miesta inštalácie.
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 125 kg
- Brutto hmotnosť
- 132 kg
- Číslo colnej sadzby
- 94032080
- EAN
- 4028177971639
- ETIM 9
- EC002499
- ETIM 8
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Popis výrobku
-
TX kolokačný rack, ŠxVxH: 600x2450x1200 mm, 52 U, dvere z oceľového plechu s ventilačnými otvormi vpredu, dvere z oceľového plechu s ventilačnými otvormi vzadu, vertikálne delené, 130° pánty vpredu aj vzadu