Kolokačný rack TX

Obj. č.: TX 5541245

The world of IT is changing, and the centralisation of IT in large data centres has become a long-term trend. The TX Colo, which is perfectly adapted to use in a large data centre, is our response. Thanks to its forward-thinking configuration, the TX Colo is ready for immediate use to suit your application!

Obj. č.:
TX 5541245
Prevedenie
Štandardné
Materiál
Oceľový plech
Povrch
Rámová konštrukcia skrine: základná farba nanesená máčaním
Vnútorné vybavenie: lakované
Dvere a strecha: základná farba nanesená máčaním, štruktúrovaná prášková farba
Perforované dvere, oceľový plech
General colour
RAL 7035
Farba
Rám skrine a strecha: RAL7035
Dvere: RAL 7035
Rukoväť a pánty: RAL 9005
Rozsah dodávky
Kostra skrine s dverami a strešným plechom
Predné dvere z oceľového plechu, s ventilačnými otvormi, pánty 130°
Zadné dvere z oceľového plechu, delené, vetrané, pánty 130°
Uzamknutie, vpredu a vzadu: komfortná rukoväť VX s číselným kódom
Strešný plech s káblovým vstupom po celej hĺbke skrine vľavo a vpravo
Priečka, namontovaná na ľavej strane skrine
150 mm káblový žľab, namontovaný na pravej zadnej strane rozvádzača
10 x klietkové matice vrátane skrutky (priložené)
Príslušenstvo na uzemnenie (voľne priložené)
Profilové lišty, 482,6 mm (19")
Ventilačný usmerňovací plech
Sada pre radové spojenie (voľne priložená)
Hrúbka materiálu dverí
1,2 mm
Rozmery
Šírka: 800 mm
Výška: 2.450 mm
Hĺbka: 1.200 mm
Výškové moduly
52 U
Vzdialenosť medzi rovinami (pri dodaní)
745 mm
Distance between mounting levels min
115 mm
Distance between mounting levels max
341 mm
upevnenie do 19" roviny
Skriňa široká 800 mm namontovaná na priečnych nosníkoch
Prevedenie
Standard
Prevedenie strechy
Strešný plech s káblovým vstupom po celej hĺbke skrine vľavo a vpravo
Design doors
Dvere s ventilačnými otvormi
Konštrukcia zadných dverí
Dvere z oceľového plechu, s ventilačnými otvormi
dvojdielna
Podiel voľnej plochy v dierovanom plechu cca 78 %
Konštrukcia predných dverí
Dvere z oceľového plechu, s ventilačnými otvormi
Dvere z hliníka a oceľového plechu, s ventilačnými otvormi
jednodielny
Podiel voľnej plochy v dierovanom plechu cca 78 %
Vyhotovenie podlahy
otvorený
Poloha profilovej lišty
19" rovina, predná a zadná
Zaťažiteľnosť
15 000 N
Poznámka
Uhol otvárania dverí sa môže v konkrétnom použití líšiť podľa druhu a miesta inštalácie.
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
145 kg
Brutto hmotnosť
151 kg
Číslo colnej sadzby
94032080
EAN
4028177971622
ETIM 9
EC002499
ETIM 8
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
Popis výrobku
TX kolokačný rack, ŠxVxH: 800x2450x1200 mm, 52 U, dvere z oceľového plechu s ventilačnými otvormi vpredu, dvere z oceľového plechu s ventilačnými otvormi vzadu, vertikálne delené, 130° pánty vpredu aj vzadu
Certifikáty
Declaration of conformity
Declaration of conformity UK
Na stiahnutie
Instructions