Skrine pre dátové siete/serverové skrine TS IT s dverami s ventilačnými otvormi, s 19" profilovými lištami

Obj. č.: DK 5504110

TS IT, vented, for room climate control 482.6 mm (19") interior installation with depth-variable 482.6 mm (19") mounting angles for a load capacity of up to 1,500 kg, available in a range of size variants.

Spona 19", 1 U s kontaktným spojom

Podlahový plech pre TS IT, TX CableNet

Lišta na mechanické uchytenie káblov pre TS, TS IT

PDU metered

PDU switched

PDU UK basic

PDU UK, prevedenie metered

PDU managed

PDU metered plus

Obj. č.:
DK 5504110
Materiál
Oceľový plech
Hliník
Povrch
Rámová konštrukcia skrine: základná farba nanesená máčaním
Vnútorné vybavenie: základná farba nanesená máčaním
Dvere a strecha: základná farba nanesená máčaním, štruktúrovaná prášková farba
General colour
RAL 7035
Farba
Rám skrine a ploché diely: RAL 7035
Vnútorné vybavenie, ventilačná mriežka vpredu: RAL 9005
Rozsah dodávky
Rámová konštrukcia skrine TS 8 s dverami a strešným plechom
Dvere z hliníka a oceľového plechu vpredu, s ventilačnými otvormi (podiel voľnej plochy v dierovanom plechu cca 85 %), pánty 180°
Predný a zadný uzáver: komfortná rukoväť pre profilovú cylindrickú polvložku a bezpečnostný zámok 3524 E
Dva 482,6 mm (19") upevňovacie profily vpredu a vzadu variabilne na hĺbkových vzperách s rýchlym upevnením
Dištančné vložky, výška 50 mm, na nadvihnutie krycieho plechu nad výrezom pre ventilátor v strešnom plechu, na pasívnu ventiláciu (priložené). Pre varianty bez výrezu nie sú nutné.
Pripojovacie príslušenstvo na vyrovnanie potenciálov s uzemňovacím bodom (priložené)
12× spona 19" 1 U, kontaktná (priložená)
50 skrutiek s hviezdicovou drážkou, vodivé (priložené)
Paleta IPPC
Strešný plech, viacdielny, snímateľný, s bočným zavedením káblov na hĺbku a zakrytým výrezom pre plech s ventilátormi
Dvere z oceľového plechu, zadné, s ventilačnými otvormi (podiel voľnej plochy v dierovanom plechu cca 85 %), pánty 180°
Rozmery
Šírka: 800 mm
Výška: 1.200 mm
Hĺbka: 1.000 mm
Výškové moduly
24 U
Výškové moduly
24 U
Voľný montážny priestor pre rovinu 19", vpredu/vzadu
87 mm / 165 mm
Vzdialenosť medzi rovinami (pri dodaní)
745 mm
Design doors
s ventilačnými otvormi
Prevedenie 19“ rovina (roviny)
Profilové lišty, 482,6 mm (19")
Zaťažiteľnosť
15 000 N
Poznámka
Uhol otvárania dverí sa môže v konkrétnom použití líšiť podľa druhu a miesta inštalácie.
Základný materiál
Sheet steel
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
73,8 kg
Brutto hmotnosť
76,8 kg
Číslo colnej sadzby
94032080
EAN
4028177680517
ETIM 9
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
Popis výrobku
TS IT, 19" mounting angles, vented, WHD: 800 x 1200 x 1000 mm, 24 U 
Certifikáty
UL + C-UL (listed)
Certifikáty
Surface finish
Certifikáty
Declaration of conformity
Na stiahnutie
Instructions
Dokumentácia
Technical details
Technical system catalogue
Visio Shapes