- Obj. č.:
- DK 5516110
- Materiál
- Oceľový plech
Hliník
- Povrch
- Rámová konštrukcia skrine: základná farba nanesená máčaním
Vnútorné vybavenie: základná farba nanesená máčaním
Dvere a strecha: základná farba nanesená máčaním, štruktúrovaná prášková farba
- General colour
- RAL 7035
- Farba
- Rám skrine a ploché diely: RAL 7035
Vnútorné vybavenie, ventilačná mriežka vpredu: RAL 9005
- Rozsah dodávky
- Rámová konštrukcia skrine TS 8 s dverami a strešným plechom
Dvere z hliníka a oceľového plechu vpredu, s ventilačnými otvormi (podiel voľnej plochy v dierovanom plechu cca 85 %), pánty 180°
Predný a zadný uzáver: komfortná rukoväť pre profilovú cylindrickú polvložku a bezpečnostný zámok 3524 E
Dva 482,6 mm (19") upevňovacie profily vpredu a vzadu variabilne na hĺbkových vzperách s rýchlym upevnením
Dištančné vložky, výška 50 mm, na nadvihnutie krycieho plechu nad výrezom pre ventilátor v strešnom plechu, na pasívnu ventiláciu (priložené). Pre varianty bez výrezu nie sú nutné.
Pripojovacie príslušenstvo na vyrovnanie potenciálov s uzemňovacím bodom (priložené)
12× spona 19" 1 U, kontaktná (priložená)
50 skrutiek s hviezdicovou drážkou, vodivé (priložené)
Paleta IPPC
Strešný plech, viacdielny, snímateľný, s bočným zavedením káblov na hĺbku a zakrytým výrezom pre plech s ventilátormi
Dvere z oceľového plechu, zadné, s ventilačnými otvormi (podiel voľnej plochy v dierovanom plechu cca 85 %), zvisle delené, pánty 180°
- Rozmery
- Šírka: 800 mm
Výška: 2.200 mm
Hĺbka: 1.200 mm
- Výškové moduly
- 47 U
- Výškové moduly
- 47 U
- Voľný montážny priestor pre rovinu 19", vpredu/vzadu
- 147 mm / 305 mm
- Vzdialenosť medzi rovinami (pri dodaní)
- 745 mm
- Design doors
- s ventilačnými otvormi
- Prevedenie 19“ rovina (roviny)
- Profilové lišty, 482,6 mm (19")
- Zaťažiteľnosť
- 15 000 N
- Poznámka
- Uhol otvárania dverí sa môže v konkrétnom použití líšiť podľa druhu a miesta inštalácie.
- Základný materiál
- Sheet steel
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 98 kg
- Brutto hmotnosť
- 106 kg
- Číslo colnej sadzby
- 94032080
- EAN
- 4028177678187
- ETIM 9
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Popis výrobku
-
TS IT, 19" mounting angles, vented, WHD: 800 x 2200 x 1200 mm, 47 U