- Obj. č.:
- DK 5526131
- Materiál
- Oceľový plech
Hliník
Hliníkové presklené dvere s jednovrstvovým bezpečnostným sklom, 3 mm
- Povrch
- Rámová konštrukcia skrine: základná farba nanesená máčaním
Vnútorné vybavenie: základná farba nanesená máčaním
Dvere a strecha: základná farba nanesená máčaním, štruktúrovaná prášková farba
- General colour
- RAL 7035
- Farba
- Rám skrine a ploché diely: RAL 7035
Vnútorné vybavenie: RAL 9005
- Rozsah dodávky
- Rámová konštrukcia skrine TS 8 s dverami a strešným plechom
Predné presklené dvere s hliníkovým rámom, pánty 180°
Zadné dvere z oceľového plechu, pánty 180°
Predný a zadný uzáver: komfortná rukoväť pre profilovú cylindrickú polvložku a bezpečnostný zámok 3524 E
Strešný plech, jednodielny, uzavretý
Spodný krycí profil s podlahovým plechom, viacdielny, plný
Dva 482,6 mm (19") montážne rámy, predné a zadné, s prestaviteľnou hĺbkou
Tesnenie pre radové spojenie a tesniaca sada pre podlahové plechy (priložené)
Pripojovacie príslušenstvo na vyrovnanie potenciálov s uzemňovacím bodom (priložené)
12× spona 19" 1 U, kontaktná (priložená)
50 skrutiek s hviezdicovou drážkou, vodivé (priložené)
Paleta IPPC
- Rozmery
- Šírka: 600 mm
Výška: 1.200 mm
Hĺbka: 600 mm
- Výškové moduly
- 24 U
- Výškové moduly
- 24 U
- Voľný montážny priestor pre rovinu 19", vpredu/vzadu
- 84 mm / 168 mm
- Vzdialenosť medzi rovinami (pri dodaní)
- 345 mm
- Design doors
- uzavreté, IP 55
- Prevedenie 19“ rovina (roviny)
- Montážny rám, 482,6 mm (19")
- Zaťažiteľnosť
- 15 000 N
- Stupeň krytia IP podľa normy EN 60 529
- IP 55 only in conjunction with baying seal or screw-fastened side panels
- Poznámka
- Uhol otvárania dverí sa môže v konkrétnom použití líšiť podľa druhu a miesta inštalácie.
- Pri skriniach s výškou a hĺbkou 2000 x 1200 mm / 2200 x 1000 mm / 2200 x 1200 mm sú na vyžiadanie k dispozícii vhodné bočnice, ktoré sa dodávajú namontované na skrini
- Základný materiál
- Aluminium
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 63,8 kg
- Brutto hmotnosť
- 65,8 kg
- Číslo colnej sadzby
- 94032080
- EAN
- 4028177706361
- ETIM 9
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Popis výrobku
-
DK dátová/serverová skriňa TS IT, s 19" montážnym rámom, ŠxVxH 600x1200x600 mm, 24 U, IP 55, hliníkové presklené dvere vpredu, dvere z oceľového plechu plné vzadu, 180° pánty,