- Obj. č.:
- DK 5503181
- Materiál
- Ocelový plech
Hliník
- Povrch
- Rámová konstrukce skříně: základní barva nanesená máčením
Vnitřní vybavení: základní barva nanesená máčením
Dveře a střecha: základní barva nanesená máčením, strukturovaná prášková barva
- General colour
- RAL 7035
- Barva
- Rám skříně a ploché díly: RAL 7035
Vnitřní vybavení, ventilační mřížka vpředu: RAL 9005
- Rozsah dodávky
- Rámová konstrukce skříně TS 8 s dveřmi a střešním plechem
Dveře z hliníku a ocelového plechu vpředu, s ventilačními otvory (podíl volné plochy v děrovaném plechu cca 85 %), závěsy 180°
Přední a zadní uzávěr: Komfortní rukojeť pro profilovou půlválcovou vložku a bezpečnostní zámek 3524 E
Dva 482,6 mm (19") montážní rámy, přední a zadní, s přestavitelnou hloubkou
Distanční vložky, výška 50 mm, pro nadzvednutí krycího plechu nad výřezem pro ventilátor ve střešním plechu, pro pasivní ventilaci (přiloženy). Pro varianty bez výřezu nejsou nutné.
Připojovací příslušenství pro vyrovnání potenciálů s uzemňovacím bodem (přiloženo)
12× spona 19" 1 U, kontaktní (přiložena)
50 šroubů s hvězdicovou drážkou, vodivé (přiloženy)
Paleta IPPC
Střešní plech, vícedílný, snímatelný, s bočním zavedením kabelů na hloubku a zakrytým výřezem pro plech s ventilátory
Dveře z ocelového plechu, zadní, s ventilačními otvory (podíl volné plochy v děrovaném plechu cca 85 %), závěsy 180°
- Rozměry
- Šířka: 800 mm
Výška: 1.200 mm
Hloubka: 800 mm
- Výškové moduly
- 24 U
- Výškové moduly
- 24 U
- Volný montážní prostor pro rovinu 19", vpředu/vzadu
- 147 mm / 105 mm
- Vzdálenost mezi rovinami (při dodání)
- 545 mm
- Design doors
- s ventilačními otvory
- Provedení 19“ rovina (roviny)
- Montážní rám, 482,6 mm (19")
- Zatížitelnost
- 15 000 N
- Poznámka
- Úhel otevírání dveří se může v konkrétním použití lišit podle druhu a místa instalace
- Základní materiál
- Hliník
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 70,3 kg
- Brutto hmotnost
- 74 kg
- EAN
- 4028177705869
- ETIM 9
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Popis výrobku
-
TS IT, 19" montážní rám, prosklené dveře, ŠxVxH 800 x 1200 x 800 mm, 24 U