- Obj. č.:
- TE 7888510
- Prevedenie
- s bočnicami
- Výhody
- Bezrámová konštrukcia
- Optimálna prístupnosť
- Jednoduché umiestnenie vďaka ich rozoberateľnosti
- Pánty dverí s možnosťou zámeny
- Materiál
- Oceľový plech
Presklené dvere: jednovrstvové bezpečnostné sklo, 3 mm
- Povrch
- Montážny rám: základná farba nanesená máčaním
Ploché diely: štruktúrovaná prášková farba
- General colour
- RAL 7035
- Farba
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Samonosný montážny rám 482,6 mm (19"), predný a zadný, s prestaviteľnou hĺbkou
Presklené dvere vpredu, vrátane 130 ° pántov, dizajnová rukoväť a bezpečnostný zámok 3524 E
Dvere z oceľového plechu vzadu, vrátane 130° pántov, bezpečnostný zámok 3524 E
Rámová konštrukcia dna s maximálnym výrezom (na individuálne osadenie modulárnymi plechmi)
Stropný plech, vrátane zakrytého výrezu na zavedenie káblov a voliteľného ventilátora
4 nivelačné nohy, M10 (priložené)
4 dištančné čapy, 20 mm, pre nadvihnutie strešného plechu (priložené)
Bočnice, s možnosťou uzamknutia, vrátane bezpečnostného zámku 3524 E
- Rozmery
- Šírka: 600 mm
Výška: 2.000 mm
Hĺbka: 800 mm
- Výškové moduly
- 42 U
- Výškové moduly
- 42 U
- Voľný montážny priestor pre rovinu 19", vpredu/vzadu
- 130 mm / 130 mm /
- Vzdialenosť medzi rovinami (pri dodaní)
- 495 mm
- Zaťažiteľnosť
- 4 000 N
- Stupeň krytia IP podľa normy EN 60 529
- IP 20
- Základný materiál
- Sheet steel
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 88,5 kg
- Brutto hmotnosť
- 96,5 kg
- Číslo colnej sadzby
- 94032080
- EAN
- 4028177801431
- ETIM 9
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Popis výrobku
-
TE Network enclosure TE 8000, WHD: 600x2000x800 mm, 42 U, With glazed door