Sieťová skriňa TE 8000

Obj. č.: TE 7888530

TE 8000 IT enclosure with glazed door, prepared for individual interior installation.

Spona 19", 1 U s kontaktným spojom

Obj. č.:
TE 7888530
Prevedenie
s bočnicami
Výhody
Bezrámová konštrukcia
Optimálna prístupnosť
Jednoduché umiestnenie vďaka ich rozoberateľnosti
Pánty dverí s možnosťou zámeny
Materiál
Oceľový plech
Presklené dvere: jednovrstvové bezpečnostné sklo, 3 mm
Povrch
Montážny rám: základná farba nanesená máčaním
Ploché diely: štruktúrovaná prášková farba
General colour
RAL 7035
Farba
RAL 7035
Rozsah dodávky
Samonosný montážny rám 482,6 mm (19"), predný a zadný, s prestaviteľnou hĺbkou
Presklené dvere vpredu, vrátane 130 ° pántov, dizajnová rukoväť a bezpečnostný zámok 3524 E
Dvere z oceľového plechu vzadu, vrátane 130° pántov, bezpečnostný zámok 3524 E
Rámová konštrukcia dna s maximálnym výrezom (na individuálne osadenie modulárnymi plechmi)
Stropný plech, vrátane zakrytého výrezu na zavedenie káblov a voliteľného ventilátora
4 nivelačné nohy, M10 (priložené)
4 dištančné čapy, 20 mm, pre nadvihnutie strešného plechu (priložené)
Bočnice, s možnosťou uzamknutia, vrátane bezpečnostného zámku 3524 E
Rozmery
Šírka: 800 mm
Výška: 2.000 mm
Hĺbka: 800 mm
Výškové moduly
42 U
Výškové moduly
42 U
Voľný montážny priestor pre rovinu 19", vpredu/vzadu
130 mm / 130 mm / 
Vzdialenosť medzi rovinami (pri dodaní)
495 mm
Zaťažiteľnosť
4 000 N
Stupeň krytia IP podľa normy EN 60 529
IP 20
Základný materiál
Sheet steel
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
104 kg
Brutto hmotnosť
106 kg
Číslo colnej sadzby
94032080
EAN
4028177801462
ETIM 9
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
Popis výrobku
TE Network enclosure TE 8000, WHD: 800x2000x800 mm, 42 U, With glazed door
Certifikáty
Declaration of conformity
Na stiahnutie
Instructions
Dokumentácia
Technical details