- Obj. č.:
- TE 7888892
- Výhody
- Bezrámová konštrukcia
- Optimálna prístupnosť
- Jednoduché umiestnenie vďaka ich rozoberateľnosti
- Pánty dverí s možnosťou zámeny
- Materiál
- Oceľový plech
- Povrch
- Montážny rám: základná farba nanesená máčaním
Ploché diely: štruktúrovaná prášková farba
- General colour
- RAL 7035
- Farba
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Samonosný montážny rám 482,6 mm (19"), predný a zadný, s prestaviteľnou hĺbkou
Dvere z oceľového plechu s odvetrávaním (voľná plocha v podiele perforovaného plechu > 67 %), vpredu s dizajnovou rukoväťou, pántami 130°, bezpečnostným zámkom 3524 E
Dvere z oceľového plechu s ventilačnými otvormi (podiel voľnej plochy na ploche dierovaného plechu > 67 %), vzadu s pántami 130°, bezpečnostný zámok 3524 E
Rámová konštrukcia dna s maximálnym výrezom (na individuálne osadenie modulárnymi plechmi)
Stropný plech, vrátane zakrytého výrezu na zavedenie káblov a voliteľného ventilátora
4 nivelačné nohy, M10 (priložené)
4 dištančné čapy, 20 mm, pre nadvihnutie strešného plechu (priložené)
Súprava pre radové spojenie
- Rozmery
- Šírka: 800 mm
Výška: 2.000 mm
Hĺbka: 1.000 mm
- Výškové moduly
- 42 U
- Výškové moduly
- 42 U
- Voľný montážny priestor pre rovinu 19", vpredu/vzadu
- 80 mm / 130 mm
- Vzdialenosť medzi rovinami (pri dodaní)
- 745 mm
- Zaťažiteľnosť
- 7 000 N
- Stupeň krytia IP podľa normy EN 60 529
- IP 20
- Základný materiál
- Sheet steel
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 78 kg
- Brutto hmotnosť
- 81 kg
- Číslo colnej sadzby
- 94032080
- EAN
- 4028177801523
- ETIM 9
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Popis výrobku
-
TE Network enclosure TE 8000, WHD: 800x2000x1000 mm, 42 U, vented, without side panels