Napájacia lišta PSM

Obj. č.: DK 7856006

One or two infeeds, with on or three phases, redundant after changing the plug-in module's direction of connection. With measurement option in conjunction with the CMC III system.

Obj. č.:
DK 7856006
Prevedenie
S 3 m prívodným káblom (typ konektora CEE/EN 60 309)
Výhody
Moduly je možné namontovať aj počas prevádzky.
Technické údaje
Každý zásuvkový modul na nosnej lište odoberá napätie z jednej fázy v závislosti od smeru zasunutia, teda z napájacieho okruhu alebo z redundantného napájacieho okruhu.
V závislosti od vyhotovenia 1-/3-fázová konštrukcia s max. prúdom 2 x (3 x 16 A/32 A).
Možnosť redundantného trojfázového napájania.
Redundantný prúdový obvod je plne oddelený od trojfázového obvodu v nosnej lište.
Moduly môžu byť vybavené integrovanou nadprúdovou ochranou, ktorá pri príliš vysokej hodnote prúdu odpája iba daný modul. Zostávajúce moduly zostávajú v prevádzke.
Materiál
Hliníkový profil, eloxovaný v prírodnom farebnom odtieni
Dĺžka prívodného kábla
3 m
Spôsob (elektrického) pripojenia
CEE
Počet
2
Fáza pre každé napájanie
3~
Menovitý prúd (max.)
16 A
Počet slotov modulu (max.)
7
Vhodné pre
Typ skrine: TS 8
TS IT
VX IT
Výška: 2.000 mm
Rozsah prevádzkových teplôt
5 °C...45 °C
Vlhkosť vzduchu (nekondenzujúca)
5...95 %
Rozsah skladovacích teplôt
-20 °C...60 °C
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
5,816 kg
Brutto hmotnosť
6,122 kg
Číslo colnej sadzby
85369001
EAN
4028177616189
ETIM 9
EC002762
ECLASS 8.0
27371306
Popis výrobku
Prípojnica DK PSM, modulárny rozvod energie pre vertikálnu montáž do IT rozvádzačov, 3~, 16 A, sloty pre moduly: 7, prívody: 2
Certifikáty
IEC CB
VDE
Certifikáty
Declaration of conformity
Na stiahnutie
Instructions
Dokumentácia
Technical system catalogue
Visio Shapes