- Obj. č.:
- DK 7030111
- Prevedenie
- Snímač teploty/vlhkosti
- Výhody
- Rýchle pripojenie a automatické rozpoznanie pomocou Plug & Play
- Napájanie elektrickou energiou sa vykonáva cez rozhranie CAN-Bus.
- Oblasti použitia
- Monitorovanie skríň v IT, priemysle a technickom zariadení budov.
- Monitorovanie skríň, miestností a kontajnerov v IT prostredí.
- Popis funkcie
- Nastavenie je možné meniť pomocou webového rozhrania CMC III Procesorové jednotky či IoT jednotky.
- Snímač teploty/vlhkosti sleduje okolitú teplotu a vlhkosť vzduchu v skrini.
- Čidlo je vybavené integrovaným teplotným čidlom a integrovaným čidlom vlhkosti vzduchu.
- Materiál
- Plast
Čelná strana: hladká
Skriňa: štruktúrovaná prášková farba
- Farba
- Čelná strana: RAL 9005
Skriňa: RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Snímač
Montážna doska
Vrátane upevňovacieho materiálu
Snímač teploty/vlhkosti
- Pripojenie k zbernici CAN-Bus
- Direct
- Rozhranie
- 2 x RJ45 CAN bus
- Počet účastníkov pre každé IoT Interface (max.)
- 32
- Počet účastníkov PU Compact (max.)
- 4
- Počet účastníkov PU (max.)
- 32
- Počet účastníkov PDU (max.)
- 16
- Metóda merania
- Temperature sensor chip
- Humidity sensor chip
- Rozmery
- Šírka: 80 mm
Výška: 30 mm
Hĺbka: 40 mm
- Rozsah prevádzkových teplôt
- 0 °C...55 °C
- Vlhkosť vzduchu (nekondenzujúca)
- 5...95 %
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 0,1 kg
- Brutto hmotnosť
- 0,16 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 0,8 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Číslo colnej sadzby
- 90268020
- EAN
- 4028177659490
- ETIM 9
- EC002627
- ECLASS 8.0
- 27189253
- Popis výrobku
-
Snímač teploty/vlhkosti DK CMC III, na pripojenie k procesorovej jednotke CMC III, cez rozhranie zbernice CAN, ŠxVxH: 80x30x40 mm, skriňa: RAL 7035, predná strana: RAL 9005