CMC III senzor dostopa
- Obj. č.:
- DK 7030120
- Provedení
- Přístupové infračervené čidlo
- Popis výrobku
- Čidla CMC III slouží k monitorování fyzikálních vlastností prostředí a lze je pomocí propojovacího kabelu sběrnice CAN-Bus RJ45 připojit přímo k řídicí jednotce. Kromě toho lze čidla propojit i mezi sebou jako sběrnici.
- Výhody
- Rychlé připojení a automatické rozpoznání pomocí Plug & Play
- Napájení elektrickou energií se provádí přes rozhraní CAN-Bus.
- Oblasti použití
- Monitorování skříní v IT, průmyslu a technickém zařízení budov.
- Monitorování skříní, místností a kontejnerů v IT prostředí.
- Popis funkce
- Nastavení lze měnit pomocí webového rozhraní CMC III Procesorové jednotky či IoT jednotky.
- Infračervené čidlo přístupu CMC III sleduje pomocí infračerveného světla, zda jsou dvířka skříně otevřená či zavřená
- Čidlo disponuje integrovaným infračerveným vysílačem a přijímačem
- Čidlo se namontuje na rám skříně a zaměří na dvířka, světlo se odráží od reflexní pásky na dvířkách
- Materiál
- Plast
Čelní strana: hladká
Skříň: strukturovaná prášková barva - Barva
- Čelní strana: RAL 9005
Skříň: RAL 7035 - Rozsah dodávky
- Čidlo
Montážní deska
Včetně upevňovacího materiálu
Přístupové infračervené čidlo - Připojení ke sběrnici CAN-Bus
- Přímo
- Rozhraní
- 2 x RJ45 sběrnice CAN-Bus
- Počet účastníků pro každé IoT Interface (max.)
- 32
- Počet účastníků PU Compact (max.)
- 4
- Počet účastníků PU (max.)
- 32
- Počet účastníků PDU (max.)
- 16
- Poznámka
- Infračervené čidlo přístupu CMC III sleduje pomocí infračerveného světla, zda jsou dvířka skříně otevřená či zavřená
- Metoda měření
- Infračervená dioda s přijímačem a reflektorem
- Rozměry
- Šířka: 80 mm
Výška: 30 mm
Hloubka: 40 mm - Rozsah provozních teplot
- 0 °C...55 °C
- Vlhkost vzduchu (nekondenzující)
- 5...95 %
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 0,15 kg
- Brutto hmotnost
- 0,176 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 0,7 kg CO2 eq (Cat B)
- Upozornění ke třídě PCF
- Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
- Číslo celní sazby
- 85319000
- EAN
- 4028177659506
- ETIM 9
- EC002627
- ECLASS 8.0
- 27189253
- Popis výrobku
- CMCIII Infračervené přístupové čidlo
- Dokumentácia
- Graphics