Senzory for CMC III, PDU, LCP, IoT interface

Obj. č.: DK 7010110

Temperature sensor with CAN bus for monitoring the ambient temperature inside the enclosure.

Obj. č.:
DK 7010110
Prevedenie
Temperature sensor
Výhody
Rýchle pripojenie a automatické rozpoznanie pomocou Plug & Play
Napájanie elektrickou energiou sa vykonáva cez rozhranie CAN-Bus.
Oblasti použitia
Monitorovanie skríň v IT, priemysle a technickom zariadení budov.
Monitorovanie skríň, miestností a kontajnerov v IT prostredí.
Popis funkcie
The sensor monitors the ambient temperature in the enclosure
Nastavenie je možné meniť pomocou webového rozhrania CMC III Procesorové jednotky či IoT jednotky.
Pri aktívnom prúdení vzduchu je možné použiť snímač integrovaný v skrini, pri aplikáciách bez aktívneho prúdenia vzduchu je nutné pripojiť priložený externý snímač NTC.
Rozsah merania externých čidiel: -40 °C až +80 °C
Materiál
Plast
Povrch
Čelná strana: hladká
Skriňa: štruktúrovaná prášková farba
Farba
RAL 9005
Rozsah dodávky
Externý snímač teploty s prívodným káblom a konektorom
Čidlo NTC, dĺžka 1,80 m
Max. dĺžka kábla 2 m
Pripojenie k zbernici CAN-Bus
Direct
Rozhranie
2 x RJ45 CAN bus
Rozmery
Šírka: 80 mm
Výška: 30 mm
Hĺbka: 40 mm
Rozsah prevádzkových teplôt
0 °C...55 °C
Vlhkosť vzduchu (nekondenzujúca)
0...95 %
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
0,111 kg
Brutto hmotnosť
0,163 kg
Číslo colnej sadzby
90269000
ETIM 9
EC002627
Popis výrobku
DK temperature sensor, connection via CAN bus interface, WHD: 80x30x40 mm, RAL 9005
Certifikáty
UL + C-UL (listed)
Certifikáty
Declaration of conformity
Na stiahnutie
Instructions
Quick guide
Dokumentácia
Visio Shapes