Senzory for CMC III, PDU, LCP, IoT interface

Obj. č.: DK 7010150

The differential pressure sensor measures the air pressure at two points and displays the pressure difference between them.

Obj. č.:
DK 7010150
Prevedenie
Differential pressure sensor
Výhody
Rýchle pripojenie a automatické rozpoznanie pomocou Plug & Play
Napájanie elektrickou energiou sa vykonáva cez rozhranie CAN-Bus.
Oblasti použitia
Monitorovanie skríň v IT, priemysle a technickom zariadení budov.
Monitorovanie skríň, miestností a kontajnerov v IT prostredí.
Popis funkcie
Settings can be made via the CMC III processing unit, PDU or IoT interface
The differential pressure sensor measures the air pressure at two points in the room and displays the pressure difference between them.
Dva body v priestore sa definujú pomocou tenkej hadice, ktorá sa pripojí k čidlu.
Materiál
Plast
Povrch
Čelná strana: hladká
Skriňa: štruktúrovaná prášková farba
Farba
RAL 9005
Rozsah dodávky
Snímač
Montážna doska
Vrátane upevňovacieho materiálu
Pripojenie k zbernici CAN-Bus
Direct
Rozhranie
2 x RJ45 CAN bus
Rozmery
Šírka: 110 mm
Výška: 30 mm
Hĺbka: 40 mm
Rozsah prevádzkových teplôt
0 °C...45 °C
Vlhkosť vzduchu (nekondenzujúca)
0...95 %
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
0,333 kg
Brutto hmotnosť
0,383 kg
Číslo colnej sadzby
85319000
Popis výrobku
DK Differential pressure sensor, for bayed enclosure suites, connection via CAN bus interface, WxHxD: 110x30x40 mm, RAL 9005
Certifikáty
UL + C-UL (listed)
Certifikáty
Declaration of conformity