- Obj. č.:
- DK 7030233
- Prevedenie
- Transpondérová čítačka pre Mifare, Legic Advant, HID, FeliCa (Legic Prime na vyžiadanie)
- Výhody
- Možnosť použitia čítacieho systému pre viac rukovätí, pokiaľ sú spojené s rovnakým systémom CMC III alebo IoT Interface
- Vysoká bezpečnosť vďaka princípu štyroch očí
- Technické údaje
- Frekvencia: 13,56 MHz
- Frekvencia RFID
- Oblasti použitia
- Na dverách skrine VX IT
- Vedľa dverí do miestnosti
- Popis funkcie
- Priame pripojenie k prístupovej jednotke CMC III alebo kontrolnému modulu dverí CMC III
- Optický (LED) a akustický (zvuk alarmu) indikátor stavu
- Správa oprávnení prostredníctvom systému CMC III, IoT Interface alebo RiZone
- Otvorenie dverí na základe maximálne dvoch prepojených číselných kódov (princíp štyroch očí)
- Ovládanie prostredníctvom CMC III: online komfortná rukoväť VX, systém Automatic Door Opening (vetracie klapky), reléové výstupy CMC III
- Materiál
- Plast
- Farba
- RAL 9005
- Rozsah dodávky
- Transpondérová čítačka
Prívodný kábel 2,9 m
Adaptér pre hliníkové presklené dvere skrine VX IT
Transpondérová karta Mifare classic
Vrátane upevňovacieho materiálu
- Možnosti montáže
- Na dverách skrine VX IT
- Vedľa dverí do miestnosti
- Transponder tags
- ISO14443A - MIFARE Classic
- ISO14443A - MIFARE Classic EV1
- ISO14443A - MIFARE DESFire EV1
- ISO14443A - MIFARE DESFire EV2
- ISO14443A - MIFARE Plus S, X
- ISO14443A - MIFARE Smart MX
- ISO14443A - MIFARE Ultralight
- ISO14443A - MIFARE Ultralight C
- ISO14443A - NTAG2xx
- ISO18092 ECMA-340 - Sony FeliCa
- ISO15693 - HID iCLASS SE/SR
- ISO15693 - ICODE SLI
- ISO15693 - LEGIC Advant
- ISO15693 - Tag-it
- Rozmery
- Šírka: 50 mm
Výška: 190 mm
Hĺbka: 25 mm
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 0,276 kg
- Brutto hmotnosť
- 0,28 kg
- Číslo colnej sadzby
- 85311095
- EAN
- 4028177936546
- ETIM 9
- EC002627
- ECLASS 8.0
- 27189253
- Popis výrobku
-
Čítačka transpondérov VX IT CMC III, na uvoľnenie dverí racku, priestoru alebo skríň, pripojenie k procesorovej jednotke CMC III alebo IoT rozhraniu, cez CAN bus prístup CMC III, uvoľnenie cez kartu transpondéra, RAL 9005