- Obj. č.:
- IT 7030950
- Výhody
- Samostatná prevádzka prostredníctvom priameho pripojenia RGB-LED svetelnej lišty k napájaciemu zdroju 24 V (DC)
- Jednoduchá montáž pomocou integrovaného magnetu
- Popis funkcie
- Ovládanie prostredníctvom CMC III
- Pripojenie prostredníctvom troch relé jednotiek CMC III I/O
- Pripojenie prostredníctvom alarmového relé riadiacej jednotky CMC III / Compact so zmenou farieb
- Priame pripojenie k napájaciemu zdroju CMC III
- Tri prívodné káble LED svetelnej lišty aktivujú vždy tri základné farby: červenú, zelenú a modrú. Ak sú aktivované dve alebo tri farby súčasne, je možné tým vytvoriť aj zodpovedajúce sekundárne farby. Prepojenie s výstrahami alebo alarmami senzorov prebieha prostredníctvom prepojenia úloh v systéme CMC III.
- Materiál
- Hliník
Plast
- Rozsah dodávky
- Svetelná LED lišta vrátane magnetického upevnenia
Prívodný kábel 0,1 m
Predlžovací kábel 2,4 m so štyrmi osadenými konektormi pre jednotku CMC III I/O
- Ballast
- Wide-range electronic ballast
- Možnosti pripojenia
- Power supply via connectors
- Door-operated switch
- Through-wiring (creating rows of lights)
- Svetelný zdroj
- LEDs
- Trieda ochrany
- I (PE conductor)
- Druh montáže svietidla
- Screw-fastening
- pri DC
- 1,1 A
- Rozmery
- Šírka: 18 mm
Výška: 1.830 mm
Hĺbka: 24,2 mm
- Zásuvky
- D, earthing-pin (type F, CEE 7/4)
- Menovité prevádzkové napätie
- 24 V (DC)
- Prevedenie zásuvky
- D, earthing-pin (type F, CEE 7/4)
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 1 kg
- Brutto hmotnosť
- 1,28 kg
- Číslo colnej sadzby
- 85311095
- EAN
- 4028177951563
- ETIM 9
- EC000321
- ECLASS 8.0
- 27189241
- Popis výrobku
-
Svetelná LED lišta, pre ovládanie cez systém CMC III, lišta obsahuje RGB farby červená, zelená, modrá