Jednotka monitor-klávesnica so 17" TFT displejom a pripojením VGA/DVI

Obj. č.: DK 9055312

1 U chassis with 17" TFT display, English or German keyboard layout, with telescopic slides.

Obj. č.:
DK 9055312
Výhody
Analógové a digitálne pripojenie videa
Káble sú bezpečne vedené v energetickej reťazi
Možnosť uzamknutia na prednej strane
Jednoduchá montáž vykonávaná jednou osobou.
Farba
RAL 7035
Rozsah dodávky
Jednotka monitor-klávesnica, 1 U
Kábel VGA
DVI kábel
USB kábel
Sieťový kábel a konektor s ochranným kontaktom
so 17" TFT displejom a pripojením VGA/DVI
2 káble PS/2
Klávesnica
s integrovaným touchpadom
Menovité prevádzkové napätie
100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Max. príkon pri uzavretej jednotke monitora
1 W
Max. príkon v prevádzke
32 W
Rozhranie
VGA (D-Sub HD 15-pole)
DVI
1 x USB
PS/2
Konektor (typ)
IEC 320 connector C14
Layout
US English
Rozmery
Šírka: 482,6 mm
Hĺbka: 680 mm
Rozsah prevádzkových teplôt
5 °C...45 °C
Montážne rozmery
Montážna hĺbka (min.): 680 mm
Montážna hĺbka (max.): 850 mm
Vlastnosti displeja
Uhlopriečka: 432 mm (17")
Formát: 4 : 3
Kontrastný pomer: Kontrastný pomer: cca 1000:1
Jas displeja: 350 cd/m²
Rozlíšenie displeja: 1280 x 1024 pixels
Počet farieb: 16.700.000
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
15,85 kg
Brutto hmotnosť
17,25 kg
Číslo colnej sadzby
85286200
EAN
4028177638389
ETIM 9
EC001428
ECLASS 8.0
19200201
Popis výrobku
DK monitor/klávesnica, ŠxVxH: 482,6 mm (19") x 1 Ux 680 mm, 100-240 V, 1~, 50/60 Hz, americká angličtina, RAL 7035
Certifikáty
Declaration of conformity
Na stiahnutie
Info sheet
Dokumentácia
Technical system catalogue