Produkt končí dňom: 30. 12. 2026
- Obj. č.:
- DK 7030080
- Rozsah dodávky
- CD-ROM so softvérom USB ovládača
Popis systému - Dĺžka
- 3 m
- Rozmery
- Dĺžka: 3 m
- Rozhranie/prípojky
- Konektor (typ): USB-AMini USB
- Rozsah prevádzkových teplôt
- 0 °C...55 °C
- Vlhkosť vzduchu (nekondenzujúca)
- 5...95 %
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 0,099 kg
- Brutto hmotnosť
- 0,113 kg
- Číslo colnej sadzby
- 85444290
- EAN
- 4028177659407
- ETIM 9
- EC000313
- ECLASS 8.0
- 27189253
- Popis výrobku
- DK CMC III programovací kábel USB, na uvedenie procesorových jednotiek CMC III do prevádzky, D: 3 m, 1 x USB séria A, 1 x mini USB
- Dokumentácia
- Graphics