Prepojovacie káble zbernice CAN-Bus CMC III

Obj. č.: DK 7030090

Connects CAN bus units for information and power transmission.

Obj. č.:
DK 7030090
Oblasti použitia
Prepojenie jednotiek zbernice CAN-Bus.
Prenos informácií a energií jednotlivých jednotiek CAN-Bus.
Dĺžka
0,5 m
Rozmery
Dĺžka: 0,5 m
Rozhranie/prípojky
Konektor (typ): RJ45
Rozsah prevádzkových teplôt
0 °C...55 °C
Vlhkosť vzduchu (nekondenzujúca)
5...95 %
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
0,028 kg
Brutto hmotnosť
0,029 kg
Číslo colnej sadzby
85444290
EAN
4028177659414
ETIM 9
EC000313
ECLASS 8.0
27189253
Popis výrobku
DK CMC III kábel na pripojenie zbernice CAN, D: 0,5 m, typ: RJ45
Dokumentácia
Graphics