Za priklop CMC-TC senzorja.
- Obj. č.:
- DK 7030100
- Provedení
- Pro připojení 5 přístupových čidel (v řadě) nebo kouřového čidla, pohybového čidla, čidla napájení 48 V DC nebo čidla netěsnosti.
- Popis výrobku
- Čidlo CMC III CAN-Bus umožňuje připojit k aktuálnímu systému CMC III určité senzory systému CMC TC. Tímto způsobem lze CMC III Procesorovou jednotkou / Compact dovybavit i starší aplikace. Jednotka má kromě dvou připojení pro sběrnici CAN ještě další připojení pro některý ze senzorů CMC-TC. Funguje tak jako rozhraní mezi senzorem CMC-TC a aktuální CMC III Procesorovou jednotkou a data ze senzoru upravuje podle protokolu sběrnice CAN-Bus.
- Výhody
- Rychlé připojení a automatické rozpoznání pomocí Plug & Play
- Napájení elektrickou energií se provádí přes rozhraní CAN-Bus.
- Technické údaje
- 2x sběrnice CAN CMC III: RJ45 pro kabel sběrnice CAN
- LED indikace (na zadní straně)
- Optický (LED) a akustický (zvuk alarmu) indikátor stavu
- Funkce času díky hodinám v reálném čase s NTP
- Připojení LDAP(S)/Radius/Active Directory
- Integrované rozhraní GbE s webovým serverem pro autonomní provoz bez dalších komponentů
- Přes síťové rozhraní CMC III lze přes browser, SNMP nebo OPC-UA vyvolat aktuální hodnoty měření a provádět nastavení
- Oblasti použití
- Monitorování skříní v IT, průmyslu a technickém zařízení budov.
- Popis funkce
- Nastavení lze provést přes procesní jednotku CMC III.
- Indikace stavu prostřednictvím integrované LED diody
- Přes síťové rozhraní CMC III lze přes browser, SNMP nebo OPC-UA vyvolat aktuální hodnoty měření a provádět nastavení
- Automatický alarm přes e-mail, SMS nebo SNMP-Trap při překročení hraniční hodnoty
- Materiál
- Plast
Čelní strana: hladká
Skříň: strukturovaná prášková barva - Barva
- Skříň: RAL 7035
Čelní strana: RAL 9005 - Rozsah dodávky
- Čidlo
Montážní deska
Včetně upevňovacího materiálu
Upevňovací příslušenství - Input connection
- RJ 45
- RJ12
- Rozhraní systému Bus
- 2 x RJ45 sběrnice CAN-Bus
- Rozhraní
- RJ12
- Počet účastníků PU Compact (max.)
- 4
- Počet účastníků PU (max.)
- 16
- Rozměry
- Šířka: 110 mm
Výška: 30 mm
Hloubka: 40 mm - Rozsah provozních teplot
- 0 °C...55 °C
- Vlhkost vzduchu (nekondenzující)
- 5...95 %
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 0,12 kg
- Brutto hmotnost
- 0,18 kg
- Číslo celní sazby
- 85311095
- EAN
- 4028177659476
- ETIM 9
- EC002627
- ECLASS 8.0
- 27189253
- Popis výrobku
- Jednotka CMC III CAN-Bus pro čidla
- Dokumentácia
- Graphics