Strmene na uchytenie káblov CMC III

Obj. č.: DK 7030087

For cable clamping and accommodation at the rear of the CMC III 482.6 mm (19") mounting unit.

Obj. č.:
DK 7030087
Výhody
Upevnenie káblov
Správanie sa pri požiari: samozhášavý podľa normy UL 94 HB
Oblasti použitia
Vedenie káblov
Materiál
Plast
Farba
RAL 9005
Rozsah dodávky
Vrátane upevňovacieho materiálu
Dĺžka
455 mm
Rozmery
Šírka: 150 mm
Výška: 50 mm
Dĺžka: 455 mm
Rozsah prevádzkových teplôt
0 °C...55 °C
Vlhkosť vzduchu (nekondenzujúca)
5...95 %
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
0,4 kg
Brutto hmotnosť
0,503 kg
Číslo colnej sadzby
39269097
EAN
4028177701229
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27189253
Popis výrobku
Káblová príchytka DK CMC III, pre upevnenie bez použitia náradia na zadnú časť montážnej jednotky CMC III 19" 7030.088. Pre vedenie káblov za komponentmi CMC III, RAL 9005