Predaj tohto výrobku bude ukončený k: 30. 12. 2023
- Obj. č.:
- DK 7320794
- Farba
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Prívodný kábel (3 m)
- Dĺžka prívodného kábla
- 3 m
- pri DC
- 3 A
- Rozsah prevádzkových teplôt
- 5 °C...40 °C
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 0,81 kg
- Brutto hmotnosť
- 0,831 kg
- Číslo colnej sadzby
- 83024110
- EAN
- 4028177636019
- ETIM 9
- EC001770
- ECLASS 8.0
- 27390190
- Popis výrobku
- DK komfortná rukoväť dverí, s funkciou otvárania, pre automatické otváranie dverí cez Door Control System, 24 V, 3 A, dĺžka pripojovacieho kábla: 3 m