Dvere pre VX IT pre automatické otváranie dverí (ADO)

Obj. č.: VX 7030284

Glazed and sheet steel doors VX IT, with vent flaps for automatic opening in the event of an alarm

Obj. č.:
VX 7030284
Prevedenie
Presklená plocha s jednovrstvovým bezpečnostným sklom
Pružinový tlmič na otváranie klapky
Magnety na fixáciu výklopných dielov dverí
Klapky sú otvorené, keď sú bez napätia
s dverami z oceľového plechu
dvojdielne, vertikálne delené, s vetracími klapkami
Rám: oceľový plech
Výhody
Systém diaľkového riadenia CMC III je možný
Vysoká bezpečnosť vďaka použitiu jednovrstvového bezpečnostného skla, tónované
Vysoká stabilita vďaka kombinácii odvzdušňovacích klapiek s rúrkovým rámom dverí
Odvzdušňovacie klapky vyčnievajú len 200 mm do únikovej cesty
Nie je nutná úprava systému uzatvárania
Ručné otváranie dverí nemá vplyv na odvzdušňovacie klapky
Automatické otváranie odvzdušňovacích klapiek pri výpadku prúdu
Technické údaje
Montáž vetracej klapky smerom von: 200 mm (v otvorenom stave)
Montáž mechaniky smerom dovnútra: 52,5 mm
Pánty dverí: vpravo (pre jednodielne dvere zameniteľné sprava doľava)
Pripojovací kábel od pántovu dvierok: 2,5 m
Popis funkcie
Riadenie prostredníctvom CMC III Door Control Modul (DCM)
Integrované vertikálne odvzdušňovacie klapky sa v prípade núdze – pri výpadku chladiaceho systému alebo spustení hasiaceho zariadenia – automaticky mechanicky otvoria
V závislosti od objemu priestoru a teploty sa vzduch v priestore používa na núdzové chladenie alebo môže hasiaci plyn prúdiť priamo do IT skríň.
Vždy sa musia používať čelné a zadné dvere systému pre automatické otvorenie dverí
Farba
RAL 7035
Rozsah dodávky
Dvere s komfortnou rukoväťou pre profilovú cylindrickú polvložku s bezpečnostným zámkom 3524 E
pri DC
0,78 A
Rozmery
Šírka: 600 mm
Výška: 2.200 mm
Stupeň krytia IP podľa normy IEC 60 529
IP 20 for solid vent flaps
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
40 kg
Brutto hmotnosť
43 kg
Číslo colnej sadzby
94039910
EAN
4028177925960
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Popis výrobku
Dvere z oceľového plechu 2-dielne VX IT (ADO), ŠxV 600x2200, RAL7035
Na stiahnutie
Instructions