Rozširovacia sada ventilátora pre VX IT, TS IT

Obj. č.: SK 7990000

Fan expansion kit with integral speed control for retrofitting to fan modules 5503.010, 5503.020 and 5503.025.

Obj. č.:
SK 7990000
Prevedenie
Bez strešného plechu
Výhody
Kompletné riešenie pripravené na okamžité pripojenie
Energeticky účinná regulácia otáčok s prednastavenou krivkou
Medzinárodné schválenia a kompatibilita napätia pre celosvetové použitie
Materiál
Plast
Farba
RAL 9005
Rozsah dodávky
Ventilátor
Ochranná mriežka
Vrátane upevňovacieho materiálu
Návod na inštaláciu a stručný návod na obsluhu
Prietok vzduchu (v prevádzkovom bode)
150 m³/h
Menovité prevádzkové napätie
24 V (DC)
Menovitý prúd max.
Pri 50 Hz: 0,32 A
Pri 60 Hz: 0,32 A
Rozmery
Šírka: 119 mm
Výška: 25 mm
Hĺbka: 119 mm
Stupeň krytia IP podľa normy IEC 60 529
IP 20
Počet otáčok
100 %
Poznámka
Redukcia uvedeného aerodynamického výkonu na 150 m³/h pri tlakovej strate 25 Pa
Hladina hluku (v prevádzkovom bode)
44 dB(A)
Rozsah prevádzkových teplôt
5 °C...55 °C
Menovitý príkon
7,7 W
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
0,3 kg
Brutto hmotnosť
0,308 kg
Číslo colnej sadzby
84145915
EAN
4028177966345
ETIM 9
EC000320
ECLASS 8.0
27180716
Popis výrobku
SK rozširovacia sada ventilátora, s reguláciou otáčok, 192 m³/h pri voľnom fúkaní, pre moduly ventilátorov, ŠxVxH: 119x25x119 mm, RAL 9005
Certifikáty
Declaration of conformity
Na stiahnutie
Additional instructions