Dvere z oceľového plechu pre nástennú chladiacu jednotku Blue e+ IT

Obj. č.: SK 3312815

For mounting the wall-mounted cooling unit. The cut-out in the door is arranged so that the wall-mounted cooling unit is positioned centrally on the door.

Obj. č.:
SK 3312815
Materiál
Oceľový plech
Povrch
S nástrekom
Farba
RAL 7035
Rozsah dodávky
Dvere z oceľového plechu, vzadu
Komfortná rukoväť pre profilovú cylindrickú polvložku s bezpečnostným zámkom 3524 E
Vrátane upevňovacieho materiálu, (s uzatváracími dielmi, bez pántovov)
Vhodný pre obj. č.
3312.810 / 3412.810
3186.x3x / 3486.x3x
3187.x3x / 3487.x3x
3188.x4x / 3488.x4x
3189.x4x / 3489.x4x
Rozmery
Šírka: 600 mm
Výška: 2.000 mm
Vhodné pre
Typ skrine: VX IT
VX
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
13 kg
Brutto hmotnosť
15 kg
Číslo colnej sadzby
94039910
EAN
4028177958388
ETIM 9
EC002510
ETIM 8
EC000744
ECLASS 8.0
27182405
Popis výrobku
Dvere z oceľového plechu SK IT, pre VX IT, s montážnym výrezom pre chladiace jednotky 3312.810/3412.810, ŠxH: 600x2000 mm, RAL 7035
Dokumentácia
Technical system catalogue