Navpična pregrada za TS IT

Obj. č.: SK 3301370

Za blokiranje pretoka zraka na levi in desni strani 482,6 mm (19") nivoja, za ohišja z višino 2000 mm.

Obj. č.:
SK 3301370
Provedení
Z jedné strany samolepicí
Popis výrobku
K zabránění proudění vzduchu vlevo a vpravo od 19" roviny pro výšku skříně 2000 mm.
Materiál
PU lehčená pěna
Zpomalující hoření dle normy UL 94 (HF1)
Barva
Antracitová
Utěsnění mezi
LCP a 19" rovinou
Rozměry
Šířka: 110 mm
Výška: 1.915 mm
Hloubka: 110 mm
Vhodné pro
Šířka: 600 mm
Balení
1 ks
Netto hmotnost
0,619 kg
Brutto hmotnost
0,719 kg
Číslo celní sazby
39269097
EAN
4028177542068
ETIM 9
EC002620
ETIM 8
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Popis výrobku
Pěnová přepážka 600 mm, široká